Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.
RJ45-stik, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, tilslutningstype: IDC-lyntilslutning, tilslutningstværsnit: AWG 26- 24, kabeludgang: lige, Ethernet