Takket være et omfangsrigt udbud af tilslutningsstik til dataoverførsel har du altid den rigtige forbindelse til rådighed. Og det er helt nemt: For hos Phoenix Contact får du alle enhedsgrænseflader fra én leverandør. Med vores alsidighed inden for konstruktioner, kodninger og polbelægninger har vi også din gennemgående løsning til kobber- eller lyslederkabling.
SPE-printkortstik, konstruktion: IEC 63171-5, kapslingsklasse: IP65/IP67, poltal: 2, CAT B (ISO/IEC 63171), materiale: Metal, tilslutningstype: THR-loddetilslutning, Single Pair Ethernet