Vandudvinding, grundvandsboring med medarbejder

Intelligent styring af pumper til dybdeboring Fremtidssikret drikkevandsforsyning

  • Bevarelse af ressourcer takket være målrettet brøndsystemstyring og behovsorienteret pumpeydelse

  • Minimering af engineering-arbejdet takket være intuitiv parametrering

  • Gennemsigtighed i overvågningen takket være omfattende diagnosemuligheder

  • Minimeret slid, da de enkelte brøndelementer skånes

  • Intuitiv webvisualisering til diagnose på stedet

Grundvandsboring

Grundvandsbrønde varetager opgaven med den kommunale vandforsyning

Energieffektiv drift af dybdeboringer

Grundvandsbrønde er uundværlige, når befolkningens drikkevandsbehov, der svinger meget i løbet af dagen, skal dækkes. For at sikre en afbalanceret fremføringshastighed for de enkelte brønde samt et konstant grundvandsniveau kræves en høj teknisk standard for brønd- og pumpestyringen.

Med oprettelse eller modernisering af transportsystemer til udvinding af grundvand er der sat fokus på at sænke energibehovet og reducere slid på pumper til dybdeboringer. Pumper er den største forbruger af energi inden for drikkevandsforsyningen. Med en behovsoptimeret styring af pumper pumpes grundvandet ved konstant tryk, men kun den nødvendige ydelse fra pumperne hentes op.
Ved at overholde en energieffektiv pumpedrift under den tekniske udførelse sparer du ikke kun værdifulde ressourcer, men reducerer også omkostninger.

En investering i moderne automatiseringsteknologi til behovsoptimeret brøndstyring giver økonomisk mening. Med forebyggende vedligeholdelse af pumper til dybdeboring og brug af fjerntilslutningsteknologi får operatører af brønde på længere sigt glæde af mere effektivitet, driftssikkerhed og bekvem betjening.

Joel Stratemann , Applications & Projects Infrastructure
Joel Stratemann

Well Control Løsning til intelligent brøndautomatisering

Phoenix Contact støtter dig med moderne automatiseringsteknologi, der giver en ydelsesoptimeret og omkostningseffektiv drift af dine dybdeboringer. Well Control, løsningen til intelligent styring af pumper til dybdeboringer, sikrer en pålidelig drikkevandsforsyning og en afbalanceret strømning i brøndene. Alle forsyningsrelevante driftsdata og fieldkomponenter som f. eks. pumper, ventiler og aktuatordrev kan styres og overvåges via fjernvedligeholdelsen. Du har dermed altid et øje på vandtilførslen og forsyningstrykket.

Well Control er en konfigureret styretavleløsning inkl. software, som klarer alle nødvendige styrings- og reguleringsopgaver inden for grundvandsudvinding. Med den optimerede brøndstyring kan du betjene hele dit system mere effektivt og økonomisk.

Løsning til brøndautomatisering

Standardmæssig overførsel af procesdata fra forskellige fjernkontrolstationer til kontrolrummet.

Mand får adgang til brøndstyring med PC

Fra alle brønde kan data i de tilsluttede enheder hentes via en direkte forbindelse.

Gennemsigtighed ved brøndstyring Fleksibel adgang til data

For at opnå større effektivitet i drift skal du altid holde øje med driftsstatus for dine pumper til dybdeboring. Med Well Control kan du overvåge dit anlæg på afstand. Oplysninger såsom driftstimer, udnyttelsesgrad eller effektforbrug overføres over f. eks. MQTT til en vilkårlig cloud.

Via webvisualisering har du overalt adgang til din pumpe- og brøndstyring. Hent måleværdier hurtigt og nemt, eller regulér pumpens ydelse manuelt. Idet aktuelle sikkerhedsstandarder overholdes gør denne gennemsigtighed det muligt at iværksætte øjeblikkelige foranstaltninger eller langsigtede handlingsskridt, såsom vedligeholdelsesstyring.

To teknikere arbejder på automatiseringsteknik til vandudvinding

Helhedsorienteret ydelse: Servicekald ved brøndautomatisering

Ready-to-use styretavleløsning Intelligent automatiseringshardware

Det vigtigste produkt fra Well Control er den modulære kompakte controller AXC, som er udstyret optimalt til fremtidige udvidelser vha. PROFINET- og Modbus/TCP-funktionalitet. Den intelligente styring skåner de enkelte dele i brønden og sørger dermed for mindre slid.

Derudover sørger et omfattende koncept for overspændingsbeskyttelse og spændingsforsyning for den nødvendige driftssikkerhed og forudsigelig service.

MSR-moduler fra MINI Analog Pro-familien er også egnede til anvendelse i barske omgivelser, som f.eks. i diverse brøndtyper. Gennem de højkompakte skilleforstærkere filtreres og opfriskes alle indgående analoge værdier til den videre bearbejdning. Også en forsyningsskilledrift af brugerenheder er mulig uden problemer.

Mand med laptop foran styretavlen i færd med engineering af brøndpumpe

Sørg for at sikre dit anlægs tilgængelighed med et softwarebibliotek, der er tilpasset vandsektoren.

Effektiv engineering Nem tilslutning af brøndpumper

Tilslutningen til de forsyningsrelevante fieldkomponenter foregår via softwarebiblioteket Water Functions. Ved hjælp af programmerede funktionsblokke muliggør procesbiblioteket, der er specielt udviklet til vandsektoren, effektiv engineering af dine brøndpumper.

Den guidede parametrering, der er helt uden programmering, sørger for enkel idriftsættelse. Også tilslutning til et kontrolrum via fjernkontrol IEC 60870-5-104 kan realiseres nemt og komfortabelt.

Solution-app'en er også velegnet til en kompleks brøndinfrastruktur og kan let integreres i de eksisterende it-processer af vandværksoperatører.