Vejrdataregistrering Optimér driften af dit solcelleanlæg ved at evaluere alle relevante vejrdata på grundlag af meteorologiske sensorer, der registrerer miljøforholdene.

Vejrstation på et tag med solcelleanlæg

Udfordring


Solcellepark

Overblik over alle data

Ejere af fritstående anlæg har brug for registrering af alle de vejrdata, som sensorerne stiller til rådighed. Vejrstationer måler vigtige vejrdata, såsom solindfald, vindhastighed og temperatur, døgnet rundt. Disse data bruges f.eks. til at beregne Performance Ratio Index. Performance Ratio Index er forholdet mellem det opnåede energiudbytte og det teoretisk mulige energiudbytte for et solcelleanlæg. Indekset betragtes som et mål for kvaliteten af driften af et solcelleanlæg og er derfor en vigtig faktor for systemoperatører og investorer.

Løsning


Komplet vejrstation: kombination af sensorer og styretavle

Vejrstationer til solcelleanlæg

Phoenix Contact tilbyder løsninger fra én producent til registrering af vejrdata. IEC 61724-1-standarden beskriver nøjagtighedskravene til miljøsensorer afhængigt af anlægsklasse A og B. Klasse A-anlæg er fritstående anlæg, for hvilke der gælder særligt høje krav. Alle de sensorer, som Phoenix Contact tilbyder, opfylder disse funktionskrav.

Ud over sensorerne leverer Phoenix Contact det tilhørende tilbehør til montering og elektrisk tilslutning. På softwaresiden bruges prækonfigurerede funktionsblokke fra Solarworx til at udlæse sensordataene. Derudover modtager systemoperatørerne et Power Performance Index. Dette indeks sammenligner den aktuelle anlægsydelse med den teoretisk mulige ydelse. I lighed med Performance Ratio Index er det derfor et mål for systemernes effektivitet og pålidelighed baseret på øjebliksværdier.

Intelligent løsning til måling af omgivelsesdata

Sensorer som en del af en vejrstation
Vejrsensorer på solarmodul
Parametrering af vejrstationen via webgrænsefladen
Grænseflader til overførsel af data til et SCADA-system
Sensorer som en del af en vejrstation

Takket være vores omfattende produktsortiment af miljøsensorer kan vi tilbyde kompakte vejrstationer skræddersyet efter dine behov. Vejrstationens miljøsensorer kobles direkte til vores styringssystem med Modbus. Sensorerne, der er parametrerede i forvejen, kan umiddelbart benyttes til overførsel af vejrdataene.

Ved skiftende funktionskrav kan sensorer nemt tilføjes eller udelades, uden at der skal tages hensyn til grænsefladen. Det gør, at applikationen nemt kan ganges op, selv ved ændrede betingelser.

Vejrsensorer på solarmodul

I stedet for enkeltfortrådning på hver sensor kan disse takket være vores M12-forbindelser med Y-fordelerstik let serietilkobles. Fortrådningsarbejdet på stedet bliver markant reduceret, og integrering i det samlede system er let.

Parametrering af vejrstationen via webgrænsefladen

Vejrstationen fra Phoenix Contact kan anvendes universelt og muliggør tilslutning af gængse sensorer via standardgrænseflader. Konfigurationen af sensorerne udføres nemt pr. webgrænseflade. Derfor er det ikke nødvendigt med programmeringskundskaber for at sætte vejrstationen i drift.

Grænseflader til overførsel af data til et SCADA-system

For at gøre en enkel tilslutning til et overordnet SCADA-system mulig leveres vejrdata efter behov i et standardiseret dataformat som Modbus, PROFINET eller SunSpec® og overføres pr. Ethernet.

Det er takket være webgrænsefladen til hver en tid muligt at få adgang til vejrstationen inden for anlæggets netværk.

Dine fordele

  • Alle sensorer opfylder funktionskravene i IEC 61724-1 for Class A-anlæg
  • Reduceret mængde arbejde i forbindelse med idriftsættelse og konfiguration takket være tilslutning med Plug-and-Play af vejrsensorer
  • Individuelt valg af sensorsystem giver fleksibilitet
  • Enkel forbindelse takket være M12-rundstik i industrikvalitet og understøttelse af standardiserede grænseflader
  • Hurtig at installere og integrere uden programmeringskendskab

Vejrdataregistrering til fritstående anlæg Kan anvendes universelt og integreres nemt i det samlede system

Sensorerne i vores vejrstation er forsynet med en Modbus-grænseflade, hvilket bringer en lang række fordele med sig. Først og fremmest kræves der kun en grænseflade til alle sensorer til dataregistreringen, hvilket minimerer system- og grænsefladeomkostningerne. Ved skiftende funktionskrav kan sensorer nemt tilføjes eller udelades, uden at der skal tages hensyn til grænsefladen. Det gør, at applikationen nemt kan ganges op, selv ved ændrede funktionskrav.

Sammenlignet med kompakte vejrstationer er der ved de sensorer, som Phoenix Contact tilbyder, tale om enkeltstående moduler. Det betyder, at det i tilfælde af udfald i enkelte sensorer er muligt at skifte disse ud særskilt. Udskiftning foregår hurtigt og ukompliceret ved hjælp af M12-rundstik fra Phoenix Contact, som opfylder de strenge industristandarder.

Hvis du benytter dig af vores dataopsamlingsstation, foregår tilslutningen direkte på koblingsudstyrskombinationen ved hjælp af rundstikket. For at kunne bygge bro over kortvarige forsyningsudfald er der taget højde for en afbrydelsesfri strømforsyning.

Vores selvudviklede applikationsprogram med integreret webbaseret management giver mulighed for, at sensorerne kan tages i brug uden programmeringskendskab. Med autokonfigurationen genkendes automatisk alle sensorer, der er tilsluttet i bussen, og kan overføres ved hjælp af gængse grænseflader, såsom Modbus/TCP, PROFINET, etc., takket være den integrerede styring.
Ved en forsyningsspænding på 24 V er alle sensorer forsynet med en fejltilslutningsbeskyttelse, hvilket minimerer din investeringsrisiko.

Interaktivt Image Map: oversigt over en indbygget vejrstation i en solcellepark til kontinuerlig registrering af alle vigtige vejrdata
PLCnext Technology
PLCnext Technology er økosystemet for industriel automatisering, der består af åben hardware, modulær engineering-software, et globalt community og en digital softwaremarkedsplads.
Få mere at vide
PLCnext Technology
Generatortilslutning
Med det fotovoltaiske strengstrøm-overvågningssystem fra Phoenix Contact kan du straks reagere på fejl og effekttab, selv ved udfald i enkelte strenge.
Få mere at vide
Generatortilslutning
Vekselretterkommunikation
Et stort antal færdige drivere og funktionsblokke forenkler idriftsættelsen. Denne variant giver fleksibilitet til modulære udvidelser.
Få mere at vide
Vekselretterkommunikation

Gruppefoto af eksperterne i solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi vil gerne støtte dig på din vej mod en bæredygtig energiforsyning.

Reference


Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.