Vekselretterkommunikation Et stort antal færdige drivere og funktionsblokke forenkler idriftsættelsen. Denne mangfoldighed giver fleksibilitet i forhold til modulære udvidelser.
Udfordring
Økonomisk effektivitet af solcelleanlæg
For at sikre rentabiliteten i solcelleanlæg skal alle komponenter kunne modstå de krævende forhold i en lang periode på pålidelig vis. Men selv den bedste hardware kan kun idriftsættes enkelt og fejlfrit, hvis den nødvendige software er gennemprøvet og godkendt.
Eksisterende funktionsblokke muliggør udnyttelse af forskellige vekselrettere eller energimålere uden den besværlige analyse af protokollen. På den måde kan der i programmeringen fokuseres på databehandling og kommunikation.
Løsning
Færdige funktionsblokke letter implementeringen af fotovoltaik-projekter
Funktionsblokke af softwarebiblioteket Solarworx
Solcelleprojekter kan nemt gennemføres med vores Solarworx-softwarebibliotek i PLCnext Engineer-programmeringssoftwaren fra Phoenix Contact. Her er drivere til dataloggere og grænseflader til vekselrettere, energimålere og portaler tilgængelige. Ligeledes er komplekse moduler indeholdt, f.eks. til beregning af solhøjden og sporing af fotovoltaiske trackere og til udlæsning af miljøsensorer. Vi udvikler hele tiden nye drivere og funktionsblokke til tilslutning af flere vekselrettere. Som følge heraf er engineering-arbejdet i forbindelse med idriftsættelse af solcelleanlæg fortsat lav.
Phoenix Contact tilbyder softwarebiblioteker specielt til solcelleanlæg, som hele tiden bliver udvidet med flere funktioner. Færdige funktionsblokke giver en ukompliceret kommunikation med vekselrettere. De tillader udlæsning af generelle vekselretterinformationer såsom serienummer eller vekselrettertype. Derudover bestemmes alle gængse AC- og DC-måleværdier, som f.eks. den aktuelle forsyningsydelse eller udbyttet. Registrering af vekselretterspecifikke event- og statusmeddelelser er heller ikke noget problem. Produktprogrammet afrundes med funktionsblokke til styring af fotovoltaiske sporingssystemer. Phoenix Contact understøtter systemintegratorer og brugere, som anvender den åbne standard SunSpec®, med de funktionsblokke, der er kompatible med den.
SunSpec® Alliance er en global brugerorganisation med mere end 170 deltagere i solcelle-branchen. For at give mulighed for Plug-and-Play-løsninger forfølger den det mål at definere kommunikationsstandarder. Det reducerer omkostningerne og kompleksiteten i solcellesystemerne og gør dem mere attraktive for investorerne.
Dine fordele
- Reduceret engineering takket være forprogrammerede funktionsblokke
- Pålidelig drift af solcelleanlæg takket være omfattende test af funktionsblokkene
- Fleksibilitet takket være den internationalt anvendte programmeringsstandard IEC 61131
- Kontinuerligt stigende funktionsomfang takket være regelmæssig udvidelse af modulbiblioteket
Produkter
Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?
Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.