Forsyningsstyring Med vores innovative løsninger kan du tilslutte decentrale energiudvindingsanlæg fleksibelt iht. de lokale krav fra netværksoperatøren.

Forsyningsstyring

Udfordring


Nettilslutningspunkt i en solcellepark

Parametrene ved nettilslutningspunktet registreres via måleapparater og overføres til en central forsyningsregulator

Tilslutning af decentrale energiudvindingsanlæg i overensstemmelse med nettet

Pga. energiomstillingen skal decentrale energiudvindingsanlæg og batterilagringssystemer yde et væsentligt bidrag til netstabiliteten.
De ansvarshavende netoperatører foreskriver i deres nettilslutningsbetingelser for solcelleanlæg, hvilke områder der skal overholdes for netfrekvens og -spænding samt for blindeffekt.
For at styre anlægget registrerer regulatorer til energiudvindingsanlæg spændingen og frekvensen ved nettilslutningspunkterne. De respektive beregnede værdier for vekselretterne bestemmes på dette grundlag for at regulere virke- og blindeffekt ved nettilslutningspunktet.

Løsning


Styretavleløsning til forsyningsregulering

Koblingsudstyrskombination til forsyningsregulering

Støtte til nettet takket være forsyningsregulering Enkel tilslutning med en komplet løsning

Tilslutningen af grænseflader til energiproducenten og den direkte distributør eller integrationen af eksterne enheder som vekselretter og energimålere implementeres af vores Solution Partners på projektspecifik basis. Med de installationsparate styretavleløsninger til forsyningsreguleringen er alle de nødvendige komponenter, såsom styring, I/O-moduler, netværksteknik og strømforsyning, allerede samlet i et og samme hus. På den måde bidrager dit decentrale energiudvindingsanlæg til netstabiliteten.

Styring til forsyningsregulering

Styring til forsyningsregulering

Tilslutning af dine energiudvindingsanlæg i overensstemmelse med nettet Certificering

Uanset om det er fotovoltaik, vindenergi eller biogas: Energiudvindingsanlæg, der forsyner det tyske mellem-, høj- eller ekstrahøjspændingsnet, skal indbefatte en certificeret reguleringsenhed, den såkaldte regulator til energiudvindingsanlæg. Et certifikat udstedes af et certificeringssted, der er akkrediteret i henhold til DIN EN ISO/IEC 17065. Certifikatet kræver konstant tilpasning til de aktuelle direktiver.

Vores regulator til energiudvindingsanlæg, Power Control Unit (PCU), er certificeret til Tyskland i overensstemmelse med VDE-AR-N 4110/20/30. PCU'en realiserer således de fastsatte specifikationer for virkeeffekt og blindeffekt samt overvågningen af spændingsbetingelser på nettilslutningspunktet. I Spanien er PCU'en certificeret i henhold til Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. Og for Polen gælder certifikatet i henhold til ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Person sidder foran skærmen, hvorpå brugerfladen for styringen vises

Reduceret arbejde med programmering for forsyningsreguleringen

Grænsefladeprogrammer reducerer programmeringsarbejdet betydeligt

Løsningen bestående af hard- og software fra Phoenix Contact sørger for, at mængden af engineering-arbejde ved forsyningsregulering holdes på et lavt niveau. Softwarens funktionsomfang udvides løbende. Der fås færdige grænsefladeprogrammer til PLCnext Engineer-programmeringsmiljøet. De muliggør hurtig og nem integrering af netoperatører, direkte leverandører til markedet, energimålere, vekselrettere, portaler og vejrsensorer. Efter konfigurationen af applikationen i PLCnext Engineer følger parametreringen af grænsefladerne i eHMI.

Interaktivt Image Map: Topologi, forsyningsstyring
Forsyningsregulator
Vores regulatorer til energiudvindingsanlæg tilsluttes decentrale energiudvindingsanlæg fleksibelt iht. de lokale krav fra netværksoperatøren.
Få mere at vide
Forsyningsregulator
Energimålere
Vores måleapparater, der er afstemt indbyrdes, sparer dig for meget arbejde i forbindelse med registrering af energidata.
Få mere at vide
Energimålere
Generatortilslutningskasser
Med det fotovoltaiske strengstrøm-overvågningssystem fra Phoenix Contact kan du straks reagere på fejl og effekttab, selv ved udfald i enkelte strenge.
Få mere at vide
Generatortilslutningskasser
Fjernkontrol og styring
Forbindelse fra geografisk fordelte, decentraliserede transformerstationer til et centralt kontrolcenter kræver anvendelse af modulære og skalerbare fjernkontrolsystemer.
Få mere at vide
Fjernkontrol og styring

Dine fordele

  • Fremskyndelse af idriftsættelsen af dine solcelleanlæg ved nettilslutningspunktet
  • Certificering af vores regulator til energiudvindingsanlæg til Tyskland, Polen og Spanien og opfyldelse af de europæiske nettilslutningskrav i henhold til Network Code "Requirements for Generators" (NC RfG)
  • En pålidelig anlægsdrift og en enkel nettilslutning ved imødekommelse af alle tekniske tilslutningsbetingelser
  • Brugervenlig takket være en betydelig minimering af programmeringsarbejdet på grund af færdige grænsefladeprogrammer
  • Størst mulig fleksibilitet gennem systemets åbenhed og skalerbarhed
Styretavle, lokal transformerstation

Overvågning og styring af lokale transformerstationer

Intelligente distributionsnet Modulær fjerntilslutningsteknologi til lokale transformerstationer

For en effektiv udbygning og pålidelig drift af energinet er overvågning af driftsstørrelser et væsentligt grundlag. Med vores modulære løsninger til fjerntilslutningsteknologi kan du nemt overvåge og styre dine anlæg på afstand og altid have overblik over alle oplysninger.

Overblik over energimålere

En energimåler registrerer vigtige parametre i et energiudvindingsanlæg

Energiovervågning Intelligent overvågning til din energistyring i fremtiden

Med de netværksegnede energimålere kan du overvåge elektriske parametre centralt og lokalt. Du kan samle alle parametre for dit solcelleanlæg, som er relevante, ved hjælp af en kompakt controller og logge dem i en SQL-database. Med energimålerne fra Phoenix Contact får du den rigtige løsning til optimal netintegration af dit energiudvindingsanlæg.

En mand og en kvinde taler om et produkt ved en tablet

Vores Energy Solution-partnere

Phoenix Contact har et internationalt samarbejde med udvalgte partnere, som råder over omfattende knowhow om vores produkter og systemer. På den måde sikrer vi, at vores løsninger til solcelleindustrien er optimalt tilpasset den enkelte kundes behov verden over.

Få gavn af vores kompetente Solution Partners, og modtag omfattende rådgivning.

Gruppefoto af eksperterne i solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi vil gerne støtte dig på din vej mod en bæredygtig energiforsyning.
Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.