Intelligent kontrolteknologi kompenserer for tabseffekter For at blindeffekt ikke skal tilkøbes hos netoperatøren, har Phoenix Contact udviklet en særlig reguleringsfunktion, som bruges i en solcellepark i Tyskland.

ASG Engineering GmbH's 10 MW-solcellepark

Kundeprofil


Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

ASG Engineering GmbH fra Sachsen-Anhalt, Tyskland, blev grundlagt i 2007 og har specialiseret sig i rådgivning, planlægning, implementering og driftsstyring af solcelleanlæg.

Deres serviceudbud omfatter også integration af anlæg og lagringssystemer i den eksisterende infrastruktur, med optimal udnyttelse af virksomhedens eget elforbrug. Derudover beskæftiger virksomheden sig med minimering af spidsbelastninger og lagringsløsninger til microgrid-systemer.

Udfordring


Nettilslutningspunkt i Dessora industripark

Nettilslutningspunkt i Dessora industripark

Projektet omfatter en 10 MW-solcellepark i Dessora industripark i Oranienbaum-Wörlitz i det østlige Sachsen-Anhalt, Tyskland.

Den energi, der genereres fra solcelleparken, overføres først til nettilslutningspunktet via et tre kilometer langt jordkabel og føres til sidst ind i nettet der. På grund af den store kabellængde opstår kapacitive tabseffekter, især om natten. Transformerstationerne i parken genererer også tab. Det er typisk induktive tabseffekter. For at kompensere for sådanne tabseffekter vil parkoperatøren normalt skulle købe blindeffekt fra netoperatøren som en ekstra omkostning. Det økonomiske udlæg for et sådant tilkøb vil i løbet af et år løbe op i et mellemstort femcifret beløb.

Løsning


Indblik i styretavleløsning med forsyningsregulator fra Phoenix Contact

Løsning til forsyningsstyring

Løsning

Ved nettilslutningspunktet er der installeret en forsyningsregulator, som er baseret på PLCnext Technology fra Phoenix Contact. Enheden, som er certificeret iht. den tyske applikationsvejledning VDE-AR-N 4110/4120, sikrer, at decentraliserede energiproduktionsanlæg, der er tilsluttet mellem- og højspændingsnet, udfører forsyning på en netkonform måde.

Da forsyningsregulatorens hard- og software til enhver tid kan tilpasses individuelt og projektspecifikt, kan enheden udvides med Q@Night-reguleringsfunktionen. Navnet dækker over konceptet med regulering af blindeffekt om natten. Q@Night-reguleringsfunktionen, der er programmeret af ASG Engineering og implementeret på energiudvindingsanlæggets regulator, sikrer, at solcelleparkens vekselrettere ikke lukker ned om natten, som de ellers ville gøre. Tværtimod fortsætter de med at levere blindeffekt for at opnå en cos phi på præcis 1 ved nettilslutningspunktet. På den måde afbalanceres de induktive og kapacitive egenskaber af parkens egne elementer - altså kabler og transformere.

Nettilslutningspunkt i solcelleparken

Pga. denne regulatorfunktion sparer parkoperatøren årligt mere end EUR 20.000

Specifikationerne for de vekselrettere, der er installeret i felten, kommer fra buskobleren

Styresignalerne for Q@Night-regulatoren videresendes via et glaslyslederkabel til en Axioline F BK ETH-buskobler, som er installeret i en af ​​de fire transformerstationer i solcelleparken tre kilometer væk. RS Uni-moduler, der er linet op på buskobleren, muliggør drift af perifere enheder med en seriel grænseflade på bussystemet. Fra buskobleren modtager vekselretterne, der er forbundet i en stjernekonfiguration i 16 strenge, via RS485-datakommunikation de specifikationer, der er nødvendige for både forsyningsreguleringen og reguleringen af blindeffekt om natten.

Interaktivt Image Map: Topologi, Q@Night
Forsyningsregulator
Vores løsning bestående af hard- og software fra Phoenix Contact sørger for, at mængden af engineering-arbejde ved forsyningsregulering holdes på et lavt niveau.
Få mere at vide
Forsyningsregulator

Kontakt

Gruppefoto af eksperterne i solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi vil gerne støtte dig på din vej mod en bæredygtig energiforsyning.

Konklusion


Nærbillede af solcellepanel foran himmel

Konklusion

Q@Night-reguleringsfunktionen, der er implementeret på forsyningsregulatoren, forhindrer dyrt tilkøb af blindeffekt. Den åbne styreplatform muliggør hurtig og pålidelig engineering samt projektspecifikke justeringer.

Samtalesituation i solcelleparken mellem kunden og en Phoenix Contact-sælger

Samarbejde mellem ASG Engineering GmbH og Phoenix Contact

Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.