SOL-SA-PCU-41XX - Styring
1114234

PLCnext Control baseret på AXC F 2152. Forberedt til en kundespecifik regulator-applikation til energiudvindingsanlæg. Basis til forsyningsstyringen for energiudvindingsanlæg, som forsyner mellem- og højspændingsnettet. Certificeret iht. VDE-AR-N 4110/4120.

Produktdetaljer








Dine fordele

Øget EMC-sikkerhed
Udvidet temperaturområde på -25 °C ... 60 °C
Understøttelse af standardsprog
PROFINET-understøttelse
2 Ethernet-grænseflader (integreret switch)
Der kan monteres op til 63 Axioline I/O-moduler direkte
Linux-styresystem
Overholder netværks- og systemregler for tyske transmissionssystemoperatører
Komplet med tilslutningsstik, bus basemodul og 2 GB program-/konfigurationshukommelse
Kan udvides iht. kundespecifikationer takket være åbne grænseflader