AXL F AI4 U 1H - Analogt modul
2688501

Axioline F, Analogt indgangsmodul, Analoge indgange: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, integreret sensorforsyning, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

4 analoge, bipolære indgangskanaler til tilslutning af spændingssignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Spændingsområder: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Samtidig aftastning af alle kanaler ved hjælp af simultaneous sampling
Høj krydstaledæmpning mellem kanalerne takket være adskilte signalledninger
Særdeles robust over for elektromagnetiske
forstyrrelser
Gemt modultypeskilt