Modulet er beregnet til brug i en Axioline F-station. Den bruges til registrering af analoge strømsignaler.
AXL F AI4 I 1H
-
Analogt modul
2688491
Axioline F, Analogt indgangsmodul, Analoge indgange: 4, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tilslutningsteknik: 2-, 3- og 4-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, integreret sensorforsyning, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02PRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21BSH
Godkendelses-ID: 840RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001ABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDAcULus Listed
Godkendelses-ID: E238705ABS
Godkendelses-ID: 23-2449604-PDABSH
Godkendelses-ID: 840DNV GL
Godkendelses-ID: TAA00000DFPRS
Godkendelses-ID: TE/1020/880590/21RINA
Godkendelses-ID: ELE008423XG001LR
Godkendelses-ID: LR2480202TA-02cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705cULus Listed
Godkendelses-ID: E238705Kompatible produkter
Dine fordele
4 analoge, bipolære indgangskanaler til tilslutning af strømsignaler
Sensorernes tilslutning foregår via 2-, 3- og 4-lederteknik
Strømområder: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Samtidig aftastning af alle kanaler ved hjælp af simultaneous sampling
Høj krydstaledæmpning mellem kanalerne takket være adskilte signalledninger
Særdeles robust over for elektromagnetiske
forstyrrelser
forstyrrelser
Gemt modultypeskilt