Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

AXL F DI16/1 1H - Digitalt modul
2688310

Axioline F, Digitalt indgangsmodul, Digitale indgange: 16, 24 V DC, tilslutningsteknik: 1-leder, transmissionshastighed i lokalbussen: 100 MBit/s, kapslingsklasse: IP20, inkl. basemodul og Axioline F stik

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

16 digitale indgange iht. EN 61131-2 type 1 og type 3
24 V DC, 2,4 mA
Sensorernes tilslutning foregår via 1-lederteknik
Minimal opdateringstid < 100 µs
Filtertider kan indstilles i tre trin: < 100 µs, 1000 µs eller 3000 µs
Maksimal indgangsfrekvens: 5 kHz
Gemt modultypeskilt