Overvågning og styring af industriel lagring og lagring i storskala som sådan Batterilagringsløsninger bruges industrielt som en meget tilgængelig strømforsyning til produktionsanlæg eller til nettjenester i strømnettet. Vores produkter og systemer muliggør pålidelig drift af batterilageret.

Brug af batterilagring i strømnettet

Overvågning og styring af lagring i storskala

Udfordring


Et blik ind i strømnettet med applikationer som f.eks. lagring af strøm og energiudvindingsanlæg til vedvarende energi
Analyse af energiforbruget i produktionen
Drift af en strømlagringsløsning i en industriel anvendelse
Et blik ind i strømnettet med applikationer som f.eks. lagring af strøm og energiudvindingsanlæg til vedvarende energi

Brugen af innovativ lagring i storskala er velegnet til levering af nettjenester, f.eks. til opretholdelse af spænding eller til levering af energi. Ved hjælp af lagring udnyttes de eksisterende distributionsnet optimalt i forbindelse med energiomstillingen. Desuden kan nødvendige netudvidelser i fremtiden gennemføres mere fleksibelt i tidsmæssig henseende.

Vores produktprogram, helt fra tilslutningsteknik til overvågning og styring af anlæg, garanterer enkel engineering samt sikker og pålidelig drift.

Analyse af energiforbruget i produktionen

Industrielle lagringssystemer er særligt velegnede til fejlsikret og konstant energiforsyning af kritiske produktionsanlæg. Samtidig er de kendetegnet ved hurtig og høj styrbarhed.

Vores sortiment giver dig mulighed for nem og enkel engineering til dine anlæg. Vores komponenter sikrer en pålidelig anvendelse af overvågnings- og styringsfunktioner.

Drift af en strømlagringsløsning i en industriel anvendelse

Ud over nødstrømforsyning bruges industriel lagring til at reducere spidsbelastninger i nettene. Den reducerede belastning har en positiv effekt på netafgifterne til netoperatøren. I kombination med egne energiudvindingsanlæg, f.eks. solcelleanlæg, gør strømlagring det muligt at lagre og senere anvende egenproduceret elektricitet.

Brugen af vores automatiseringsteknik gør det muligt at øge mængden af egenproduceret elektricitet.

Løsning


Batterilagring til område- og fordelingsnetværk

Pålidelig drift af lagring i storskala

Vores indbyrdes afstemte produktprogram muliggør pålidelig drift af lagringssystemer med høj kapacitet. Det er især vores sortiment af tilslutnings-, netværks- og kontrolteknologi, der er centralt for dette. Vores produkter er underlagt høje kvalitetskrav. Formålet er at minimere eventuelle risici for anlægget og lagringen under driften.

Vores gennemprøvede og testede tilslutningssystemer giver dig særlig sikkerhed ved håndtering af stærk strøm og effekt, som mange kunder har stolet på i årevis.
Kombineret med vores strømforsyninger, som er førende i branchen, er forsyningssikkerheden mht. overvågning og styring af strømlagringen garanteret.
Det indbyrdes afstemte produktprogram inden for netværks-, kommunikations- og automatiseringsteknik giver dig også en stor frihed i optimeringen af dit systems design, nu og i fremtiden.

Dine fordele

  • Omfattende indbyrdes afstemt sortiment fra en enkelt leverandør
  • Komponenter, systemer og teknologier, der er gennemprøvede i praksis, til pålidelig drift af anlæg
  • Personlig rådgivning for den bedst mulige løsning

Vi rådgiver dig gerne om, hvordan du kan implementere dine krav til drift, overvågning og styring af batterilagringsløsninger med vores gennemprøvede produktprogram.

Team af eksperter inden for batterilagringssystemer
Team af eksperter inden for batterilagringssystemer

Produkter og systemer til overvågning og styring af industriel lagring og lagring i storskala som sådan Fra tilslutningsteknik til automatisering

Interaktivt Image Map: styretavle til overvågning og styring af systemer til lagring af elektricitet
Tilslutning
Vores produktprogram indeholder en bred vifte af forskellige rækkeklemmer til tilslutning af forskellige applikationer i styretavlen. Det standardiserede tilbehør og det konsekvente design gør det nemt at planlægge og installere.
Få mere at vide om rækkeklemmer
Tilslutning
Styring og regulering
Kravene til automatiseringssystemer til lagring i storskala stiger, og systemerne skal kunne reagere fleksibelt på de pågældende krav. Vores omfattende sortiment af styringer og I/O-systemer giver dig mulighed for at opbygge din automatisering på en modulær og skalerbar måde fra den enkelte komponent til et komplet system. Dette giver dig mulighed for at opfylde alle kundespecifikke krav individuelt. For at opnå ekstra sikkerhed kan du også opbygge dit automatiseringssystem redundant og med certificerede sikkerhedsmoduler. Dette maksimerer tilgængeligheden af din lagringsløsning. Nem tilslutning til systemer på højere niveau, f.eks. en Cloud, muliggør nem overvågning og sikker fjernadgang til dit anlæg.
Få mere at vide om styringer og I/O-systemer
Styring og regulering
Sikker kommunikation
Sikkerhedskravene til batterilagringssystemer i industrien og i strømnettet bliver stadig større. Pålidelig styring og overvågning af anlæg kræver derfor en effektiv og fejlsikret kommunikationsinfrastruktur. Vi tilbyder dig et omfattende produktprogram til industriel kommunikation fra field- til kontrolniveau. Vores cybersikkerhedsprodukter fuldender beskyttelsen af dine relevante data. Den deraf følgende sikre drift og fjernadgang muliggør hurtig og effektiv vedligeholdelse og servicearbejde.
Få mere at vide om switches og routere
Sikker kommunikation
Forsyning og kontaktorer
En pålidelig, stabil strømforsyning sørger for problemfri drift og sikrer, at der ikke opstår skader på maskiner og anlæg. Især i tilfælde af strømafbrydelser skal batterilagringssystemet sikre fortsat energiforsyning til anlæggene. Vi tilbyder et bredt sortiment, som dækker alle funktionaliteter for en sikker og gennemgående energiinfrastruktur.
Få mere at vide om stabile strømforsyninger
Forsyning og kontaktorer
Funktionel sikkerhed
Samtidig med de stigende krav til anlægsoppetiden i nye industrielle lagringssystemer stiger kravene til sikkerheden også. Især i infrastrukturelle anlæg skal der installeres funktionelle sikkerhedsmekanismer, så farlige situationer for mennesker, maskiner og natur kan kontrolleres. Dette kan realiseres gennem et individuelt sikkerhedskoncept. Vi støtter dig med vores omfattende SIL-certificerede produktprogram og teknologier, fra kontaktløse sikkerhedskredsløb til komplekse sikkerhedsstyringer.
Få mere at vide om sikkerhedsrelæer og sensorer
Funktionel sikkerhed

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.