Digital tvilling i procesautomatisering Oplev vores løsninger til enkel synkronisering mellem As-Planned og As-Built for alle sensorer og aktuatorer, der er installeret i felten.

Person foran computer til balancering mellem As-Planned og As-Built

Udfordring


Produktionspersonale på servicerundgang i et procesanlæg

Konsistent anlægsdokumentation

For løbende at holde anlægsdokumentationen ajour bruger man mange ressourcer i store anlæg inden for procesindustrien. Medarbejdere fra serviceafdelingen eller eksterne samarbejdspartnere efterser med jævne mellemrum produktionsanlægget og dokumenterer de konstaterede ændringer ved såkaldte røde notater. Overførslen af disse røde notater fra papirlister til et R&I-flowskema indebærer ofte en fare for transmissionsfejl. Det betyder, at der ikke kan sættes lid til producentens oplysninger i forbindelse med fjernelse af en komponent fra markedet eller produktændringer. Bestanden af fieldkomponenter i produktionsanlægget, som til stadighed ændrer sig, og den ufuldstændige information, gør, at en lagerbeholdning ikke kan planlægges og vanskeliggør en krævet apparatudskiftning betydeligt.

Løsning


Digital afbildning af de sensorer og aktuatorer i procesindustrien, der er installeret i felten

Digital anlægstransparens

80 % af anlæggene i procesindustrien er udstyret med digitale, HART-egnede fieldkomponenter. Men kun 5 % gør brug af disse digitale signaler.

Vi gør det muligt for dig at hente HART-data retrospektivt, og vi leverer de krævede feltdata i OPC-UA-format tilbagekoblingsfrit. På grundlag af disse supplerende smarte fieldkomponentdata opnår du fordelen ved en digital anlægstransparens, den såkaldte digitale tvilling. Med denne transparens forbedres betingelserne for eftersyn og vedligeholdelse markant, ligesom tilgængeligheden øges betydeligt.

Beholdningsoversigt over HART-komponenter efter tryk på en knap

Med vores webbaserede beholdningsoversigt har du altid et aktuelt overblik over alle fieldkomponenter. Konstaterede ændringer er omkranset af en ramme, hvilket gør det mere overskueligt. Det gør det lettere for dig at overføre røde notater til din anlægsdokumentation. Du kan desuden eksportere beholdningsoversigten. På den måde lægger du grundstenen for at gå i gang med at bruge den digitale tvilling (Digital Twin) inden for procesautomation.

Beholdningsoversigt over HART-komponenter

Eksempel på webbaseret beholdningsoversigt

Med en digital tvilling for procesindustrien menes der et digitalt billede af alle sensorer og aktuatorer, der er tilgængelige i felten, inkl. de lagrede vedligeholdelsescyklusser, deres parametrering og enhedernes fejlstatus i tilfælde af fejl. Dette er, hvad vi fokuserer på med vores løsning.

Blank - ,

Fra felten til IIoT

Den elektriske udtagning af HART-signalerne eftermonteres tilbagekoblingsfrit mellem felten og styreteknikken. Fieldkomponentdataene normaliseres og gøres ensartede on the edge. På den måde kan de stilles til rådighed for merværdi-services, som f.eks. proaktiv vedligeholdelse (Predictive Maintenance), eller for en varigt virkende procesoptimering.

Interaktivt Image Map: Funktionsoversigt over digital tvilling i procesindustrien
PLCnext Store
PLCnext Store indeholder softwareapplikationer (apps), som du uden videre og nemt kan udvide en PLCnext Control funktionelt med. Åbenheden i PLCnext Store gør det også muligt for andre udbydere at sælge de apps, de har udviklet.
Få mere at vide
PLCnext Store
PLC-styringer
Du kan arbejde frit med dine foretrukne programmeringssprog, det være sig IEC 61131-3 eller standardsprog. Integrér Open Source Code og apps, eller opret forbindelse gennem cloud-tilslutninger med PLCnext Control.
Få mere at vide
PLC-styringer
Grænsefladekonvertere, apparatservere og gateways
HART-komponenter tillader en billig permanent forbindelse til alle HART-data og optimerer vedligeholdelsen og systemets driftstid.
Få mere at vide
Grænsefladekonvertere, apparatservere og gateways
Cloud-løsninger
Administrér enheder intelligent, og reducér nedetider med Smart Services fra IIoT-platformen Proficloud.io.
Få mere at vide
Cloud-løsninger

Dine fordele

  • Aktuelle, reelle data fra anlægget er altid tilgængelige takket være automatisk As-Built-dokumentation
  • Rundgange i forbindelse med manuel registrering af de installerede HART-fieldkomponenter overflødiggøres som følge af fieldkomponenternes gennemgående tilslutning
  • Takket være optimeret lagerforvaltning opnås hurtig fejlafhjælpning og ingen stilstandstid, hvis producenten tilbagekalder, ændrer eller fjerner produkter fra markedet

Kontakt


Kontakt Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Jeg vil med glæde rådgive dig om vores skalerbare overvågningsløsninger til lang levetid for anlægget.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.