Grænsefladekonvertere, enhedsservere og gateways - fra RS-232 til Ethernet

Enhedsservere og gateways - fra RS-232 til Ethernet

Med enhedsservere kan du realisere serielle grænseflader såsom RS-232, RS-422 og RS-485 protokoltransparent til andre standarder, f.eks. Ethernet (RJ45). Gateways og protokolkonvertere oversætter forskellige fieldbus- og Ethernet-protokoller (f. eks. fra PROFIBUS til PROFINET) og muliggør således enkel integrering af eksisterende serielle enheder og fieldbusser i moderne Ethernet-netværk.

Forskellige varianter af serielle enhedsservere som multiport-enheder

Serielle enhedsservere: Variantoversigt

Serielle enhedsservere

Serielle enhedsservere muliggør enkel integrering af eksisterende serielle enheder og busser i moderne Ethernet-netværk.

Ved mange applikationer er der flere serielle enheder på meget lidt plads, f.eks. stregkodescannere og printere. Alle enheder skal være forbundet med Ethernet. I disse tilfælde giver brugen af multiportkonverter dels en værdifuld pladsbesparelse i styreskabet, dels en økonomisk besparelse.

Desuden kan anvendelsen tilpasses sådan til individuelle krav, at flere brugere kan have adgang til forskellige serielle grænseflader via en enkelt konverter.

Dine fordele

  • Embedded webserver muliggør enkel idriftsættelse og konfiguration
  • Anvendelse i enhver branche takket være bredt driftstemperaturområde (-40 °C ... +70 °C) og godkendelse til farlige områder
  • Begrænset pladsbehov i styreskabet takket være de kompakte formfaktorer
  • Uautoriseret adgang til enhederne forhindres med en 256 bit AES-kryptering og autentificeringsmekanismer
  • Hurtig og enkel fejlafhjælpning for brugeren takket være udvidede diagnosefunktioner for de serielle porte
  • Den problemfrie integrering af virtuelle COM-porte med native Windows-drivere garanterer en vedvarende høj performance, specielt ved flerports-applikationer.

Nye produkter

IFS PROFIsafe gateway på bæreskinnen

IFS PROFIsafe gateway

Sikkert netværk til dine motorstartere

IFS PROFIsafe gateway muliggør enkel netværksintegration af op til 15 motorstartere. Skift aktiveringsindgangene på dine motorstartere sikkert: Spar værdifulde I/O'er på kontrolniveauet, og brug den økonomiske løsning til interfaceniveauet.

Særlige egenskaber

  • Integration af IFS-deltagere i PROFIsafe
  • Sikre digitale ind- og udgange
  • Ekstra digitale ind- og udgange
  • Funktionel sikkerhed for enkel- og gruppefrakobling i 3-fasede motorer
  • Økonomisk løsning
  • Modulbredde på bare 45 mm

Dine fordele

  • Sikker frakobling af motorstartere via sikre udgange
  • Pladsbesparende i styretavlen takket være kompakt konstruktion med en bredde på kun 45 mm
  • Enkle udvidelsesmuligheder med ekstra I/O'er
  • Hurtig konfiguration, tilstandsovervågning og diagnose via automatiseringssoftware eller clipx ENGINEER Device Parameterization Tool
  • Gem netværksadresser takket være Interface System (IFS) busforbindelse

Protokoltransparente serielle enhedsservere

Virtuel COM-port applikation med PC og serielle enheder

Protokoltransparente serielle enhedsservere

De serielle enhedsservere i serien GW DEVICE SERVER... anvendes til at forbinde serielle standardenheder (normalt med RAW- eller ASCII-filformater) med Ethernet-netværk. Du kan anvende enhederne som "virtuel COM-port" og som native TCP- eller UDP-Ethernet-enhed.

Protokolkonvertere og gateways: Modbus/RTU, RAW og ASCII til Modbus/TCP og EtherNet/IP™

Integrering af vilkårlige ASCII-protokoller i Modbus eller EtherNet/IP™

Protokolkonvertere og gateways: Modbus/RTU, RAW og ASCII til Modbus/TCP og EtherNet/IP™

Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU… anvendes til konvertering fra Modbus/RTU (eller ASCII, seriel) til Modbus/TCP. Disse ydestærke moduler kan konfigureres på vilkårlige Modbus Client- og serverkombinationer.

Moduler i serien GW MODBUS TCP/ASCII… anvendes til at stille serielle RAW- eller ASCII-strenge til rådighed fra enheder, som f.eks. stregkodescannere, vægte eller RFID-tags, ved hjælp af Modbus-protokol. Med moduler i serien GW MODBUS EIP/ASCII... kan du konvertere disse strenge til EtherNet/IP™.

Protokolkonvertere og gateways: Modbus til EtherNet/IP™ eller PROFINET

Integrering af vilkårlige Modbus-forbindelsesled i EtherNet/IP™-protokollen

Protokolkonvertere og gateways: Modbus til EtherNet/IP™ eller PROFINET

Med modulerne i serien GW EIP/MODBUS... eller GW PN/MODBUS... kan du integrere Modbus-servere i EtherNet/IP™- eller PROFINET-protokollen. På den måde kan eksisterende Modbus-forbindelsesled knyttes sammen med den udbredte Ethernet-baserede EtherNet/IP™- eller PROFINET-protokol.

Funktionalitet MQTT Edge Gateway

Integrering af vilkårlige Modbus-enheder i IIoT-applikationer med MQTT

Protokolkonvertere og gateways: Modbus-til-MQTT

Byg bro over kløften mellem IOT og industrielle styringssystemer med serien GW MQTT/MODBUS. Forbind Modbus-klienter og -servere med den lokale eller med den Cloud-broker, du vælger. Webbaseret management gør konfigurationen nem og kræver ingen programmering. Understøttelse af standard MQTT og Sparkplug B giver fleksibilitet til integration i IOT-applikationer.

Gateway: Fra HART til HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET og OPC UA

Højtydende adgang til HART-signaler over Ethernet

Gateway: Fra HART til HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET og OPC UA

Modulerne i serien GW PL… består af et hovedmodul og op til fem udvidelsesmoduler. Disse moduler gør det muligt på enkel vis at parametrere og overvåge HART-fieldkomponenter over Ethernet-netværk.

Ethernet-tilslutning sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Den modulært opbyggede HART Ethernet gateway giver mulighed for tilslutning af op til 40 enheder.

NAMUR Open Architecture

NAMUR Open Architecture

Gateway: Fra HART til OPC UA til NAMUR Open Architecture (NOA)

Hovedstationen GW PL ETH/UNI kommunikerer over OPC UA efter NAMUR-Open-Architecture-konceptet (NOA). Enheden fungerer her som datadiode til videreførelse af diagnose- og procesdata fra HART-fieldkomponenter til et vilkårligt cloud-system.

Gennem analyse og behandling af de indsamlede data kontrolleres proceseffektiviteten. Ved behov sendes informationerne tilbage til ERP-systemet for f.eks. at generere serviceaftaler automatisk. Procesførende systemer vil her ikke blive påvirket eller udsat for nogen risiko.

Gateways og proxyer: Fra INTERBUS til PROFINET

Proxy til INTERBUS

Gateways og proxyer: Fra INTERBUS til PROFINET

Vil du gerne integrere en INTERBUS-applikation i et PROFINET-netværk? Så er FL NP PND-4TX IB den helt rigtige løsning. Enheden parametrerer du nemt med dit programmeringsværktøj. Den integrerede switch bruger du i styreskabet som Uplink til styringssystemet eller i periferien til seriekobling.

Gateways og proxyer: PROFIsafe-kommunikation ud over netværksgrænser

Proxy til PROFIsafe

Gateways og proxyer: PROFIsafe-kommunikation ud over netværksgrænser

Det er unikt: Brug PROFIsafe vedvarende og ud over netværksgrænser.

PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact tillader sikker kommunikation mellem to PROFINET-netværk. På den måde realiserer du funktionel sikkerhed såsom nødstop-koncepter for hele anlægget og uafhængigt af producenten.

Industriel tidsserver til Ethernet-netværk

Industriel tidsserver til Ethernet-netværk

Industriel tidsserver: Tids- og stedsbestemmelse til Ethernet-netværk ved hjælp af GPS, GALILEO eller GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS

Den industrielle tidsserver FL TIMESERVER NTP leverer tidsinformation via NTP-protokol i Ethernet-netværket. Uafhængigt af andre NTP-tjenester og uden internetforbindelse modtages tiden ved hjælp af GPS, GALILEO eller GLONASS. Det robuste IP68-hus med integreret antenne og PoE-forsyning gør, at du uden problemer kan installere enheden i det fri.

Ethernet-HART-gateway

Ethernet-HART-gateway

Ethernet-HART-gateway

Afhængigt af applikation er en seriel RS-485- eller Ethernet-baseret adgang til alle digitale data mulig fra HART-apparater.

Ethernet-HART-gateway giver mulighed for PROFINET-, Modbus TCP/IP- og HART-IP-adgang til 40 enheder. For så hurtigt som muligt at kunne videresende HART-dataene via Ethernet har hver enhedstilslutning sin egen HART-master.

Ved anvendelse af et Modbus TCP/IP-netværk er det derudover muligt at frembringe fire digitale indgange samt fire digitale udgange.