Tidsserver til Ethernet-netværk Tids- og stedsbestemmelse via Ethernet. Den industrielle tidsserver FL TIMESERVER leverer tidsinformationer via NTP-protokol i Ethernet-netværket. Uafhængigt af andre NTP-tjenester og også uden internetforbindelse modtages tiden ved hjælp af GPS-, Galileo- eller GLONASS-signaler. IP68-huset med integreret antenne muliggør installation udendørs. Dette eliminerer behovet for at købe og installere en ekstern GNSS-antenne.
Dine fordele
- Tidssynkronisering af Ethernet-enheder i et netværk via NTP-protokol
- Nøjagtig lokalisering (lokalitetsinformationer) via NMEA, SNMP eller webbaseret management
- Dato, tid og positionsdata uden internetadgang for mere sikkerhed
- Outdoor-huse med integreret antenne til direkte montage udendørs
- Dataoverførsel og enhedsforsyning via et enkelt Ethernet-kabel (Power over Ethernet)
Tidsserver til industrielle anvendelser Altid den rigtige urtid i netværket
Den robuste tidsserver bruges i netværk uden internetadgang eller som reservetidsserver, hvis internetforbindelsen svigter. Enheden har et vandtæt outdoor-hus med integreret antenne.
Tidsserveren modtager GPS-, Galileo- eller GLONASS-signalerne og stiller tiden i netværket til rådighed for hver netværksdeltager via NTP og om nødvendigt også geopositionsdataene via NMEA. Forsyningen foregår over Power over Ethernet eller 24 V DC.
Konfigurationen af tidsserveren sker vha. webbaseret management. Så snart der modtages gyldige GNSS-signaler, og der er en satellitfix, indikeres dette af LOCK-LED'en på enheden og i den webbaserede management. Forbindelsesstatus og enhedsinformation hentes via SNMP.
Anvendelsesområder for industrielle tidsservere
Tidssynkronisering
Med FL TIMESERVER NTP har Phoenix Contact et alternativ til internetbaserede tidstjenester og offentlige NTP-servere. I Ethernet-netværk bliver det stadig vigtigere, at alle enheder har en nøjagtig, synkron systemtid. På den måde dokumenteres alle decentrale aktiviteter i netværket i realtid. En række af hændelser kan kun analyseres, hvis alle enheder viser nøjagtig samme tid.
Eksempler på dette er logfiler i netværksenheder, kamerabilleder med billed- eller tidstildeling og fjernkontrol iht. IEC 60870-5-104 eller DNP3, der bruger tidsstempler.
FL TIMESERVER NTP giver nøjagtig tidssynkronisering af Ethernet-enheder i et netværk ved hjælp af NTP-protokollen. Der kræves ingen internetadgang til dette, hvilket øger sikkerheden i netværket.
Positionering via NTP-protokol i transportsektoren
Positionering
FL TIMESERVER NTP giver præcise geopositionsoplysninger (GPS-koordinater). Disse informationer kan anvendes til bestemmelse af den nøjagtige lokation,
f. eks. ved containere, mobile maskiner, entreprenørmaskiner, køretøjer og mobile bygninger. En nøjagtig positionsbestemmelse foregår via webbaseret management, SNMP, NMEA eller JSON-streaming.
Hierarkiske niveauer af tid i netværket (stratum)
Nøjagtighed af tidsfordeling ved NTP
Tidsfordelingen af NTP er hierarkisk opdelt i såkaldte strata. Stratum 0 repræsenterer det højeste hierarkiske niveau, der fungerer som en tidskilde. Det kan f. eks. være stationære atomure, hvorfra det trådløse DCF-77-signal også modtager tiden, eller atomure i GNSS-satellitterne.
FL TIMESERVER NTP befinder sig i stratum 1 gennem sin GNSS-modtager. Stratum 1 omfatter de enheder, der er forbundet direkte til en tidskilde, som har den mest nøjagtige tid i netværket og videregiver denne til andre deltagere som NTP-tidsservere. Alle efterfølgende strata har ingen direkte forbindelse til en tidskilde og bruger tiden fra stratum 1.
FAQ: Den korrekte tid – tidsskalaer og deres bestemmelse
Hvilken tid er egentlig den korrekte? Og hvad er den baseret på: Hastigheden, hvormed jorden roterer, eller den konstante cyklus, hvormed atomerne ændrer deres energitilstande? Den – i hvert fald menneskeskabte – sandhed ligger i midten. De tre vigtige tidsskalaer er International Atomic Time (TAI), Universal Time (UT) og Coordinated Universal Time (UTC). Mens TAI danner middelværdien af tiden for flere hundrede atomure, er UT et resultat af astronomiske observationer og målinger.
Sidstnævnte er lavet på den primære meridian, der løber gennem Greenwich – ikke at forveksle med Greenwich Mean Time (GMT). På grund af udsving glider UT og TAI længere og længere fra hinanden. Hertil kommer, at jorden ikke kun er ved at sænke farten i gennemsnit, men "slingrer" og roterer med forskellige hastigheder. Derfor kontrolleres omdrejningshastigheden løbende, og der tilføjes et springsekund, hvis forskellen er mere end 0,9 s. Dette resulterer i den koordinerede verdenstid UTC, som har været den internationalt gældende tid siden 1972 og praktisk talt repræsenterer grundlaget for vores moderne samfund.
Overblik over FL TIMESERVER
|
|
|
|---|---|
| NTP-tidsserver med GNSS-modtager | |
| Type | FL TIMESERVER NTP |
| Temperaturområde | -40°C til +70°C |
| Hus | IP68 med integreret antenne |
| Forsyning | 10 V DC til 30 V DC eller Power over Ethernet |
| Understøttede navigationssatellitsystemer | GPS, Galileo, GLONASS (automatisk omkobling) |
| Ethernet | 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) |
| Varenummer | 1107132 |
| Til produktlisten |