Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

FL NP PND-4TX IB-LK - Proxy
2985929

Proxy til PROFINET-RT, G4-funktionalitet, INTERBUS-proxy til lysledere med integreret 4-port-switch

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Kan integreres i alle typer styringer med PROFINET-funktion og parametreres
PROFINET I/O-opdateringshastigheder = 1 ms
Dataudveksling, diagnose og parametrering sker via PROFINET-protokollen
LLDP-understøttelse til topologiregistrering