CONFIG+ DEMO - Konfigurations- og diagnosesoftware
2868046

Config+ demoversion med begrænset funktionsomfang (ikke muligt at gemme projekter) Demoversionen er gratis og kræver ingen licensnøgle. Den er en del af AUTOMATIONWORX Software-Suite, der kan hentes under "Downloads".

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Indlæsning og sammenligning af real og projekteret bustopologi
Parametrering af master-moduler eller tilslutningskort, også flere i et projekt.
Parametrering af flere komponenter med understøttelse fra assistenten (MDC-Wizard)
Projektering af INTERBUS- og Ethernet-netværk
Apparatparametrering pr. FDT via integrerbar DTM
Monitor-funktion med tilslutningstjek
IP-adresseallokering pr. BootP-server
Adresseallokering automatisk eller pr. "Drag & Drop"