Den nye generation af Proxyer sørger for integration mellem INTERBUS og PROFINET. Parametreringen til det overordnede kontrolsystem sker ved hjælp af GSDML-filen.
Modulerne udmærker sig især ved følgende kendetegn:
- Dataudveksling, diagnose og parametrering sker via PROFINET-protokollen
- kan integreres og parametreres i enhver styring med PROFINET-funktionalitet
- LLDP-understøttelse for topologi-erkendelse
- PROFINET-opdateringsrater ≥ 1 ms
FL NP PND-4TX IB
-
Proxy
2985974
Proxy til PROFINET-RT, G4-funktionalitet, INTERBUS-proxy med integreret 4-port-switch
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
cUL Listed
Godkendelses-ID: E140324Kompatible produkter
Dine fordele
PROFINET I/O-opdateringshastigheder = 1 ms
Kan integreres i alle typer styringer med PROFINET-funktion og parametreres
Dataudveksling, diagnose og parametrering sker via PROFINET-protokollen
LLDP-understøttelse til topologiregistrering