CONFIG+ - Konfigurations- og diagnosesoftware
2868059

Config+ fuldversion til konfiguration og diagnose af et INTERBUS-system

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Apparatparametrering pr. FDT via integrerbar DTM
IP-adresseallokering pr. BootP-server
Projektering af INTERBUS- og Ethernet-netværk
Parametrering af flere komponenter med understøttelse fra assistenten (MDC-Wizard)
Monitor-funktion med tilslutningstjek
Indlæsning og sammenligning af real og projekteret bustopologi
Parametrering af master-moduler eller tilslutningskort, også flere i et projekt.
Adresseallokering automatisk eller pr. "Drag & Drop"