60-polet basisstik og 40-polet udvidelsesstik til spændingsforsyning til -diagnose, -konfiguration, -DPM-grænseflade, -lagerudvidelse
Bredde
50 mm
Længde
70 mm
Omgivelser
Omgivelsestemperatur (drift)
0 °C ... 70 °C
Varenummer
2812209
Pakningsenhed
1 Stk.
Minimum bestillingsmængde
1 Stk.
Salgsnøgle
DRECAA
Produktnøgle
DRECAA
GTIN
4017918913991
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning)
40,367 g
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning)
40,367 g
Toldtarifnummer
85389091
Oprindelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27242605
ECLASS-15.0
27242605
ETIM
ETIM 10.0
EC001601
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600
cULus Recognized
Godkendelses-ID: E140324
EU RoHS
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
undtagelser hvis kendt
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.