FL IL 24 BK-B-PAC
-
Buskobler
2862327
Inline, Busterminal, Ethernet, RJ45-bøsning, kapslingsklasse: IP20
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Målskitse |
|
| Bredde | 90 mm |
| Højde | 119,8 mm |
| Dybde | 71,5 mm |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Farve | grøn |
| Ethernet | |
| Antal kanaler | 1 |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning |
| Bemærkning om tilslutningstype | Autonegotiation |
| Overførselshastighed | 10/100 Mbit/s |
| Overførselsfysik | Kobber |
| Inline-lokalbus | |
| Tilslutningstype | Inline-datarangerer |
| Systemgrænser | |
| Antal lokalbus-deltagere, der kan tilsluttes | maks. 63 |
| Antal deltagere med parameterkanal | maks. 8 |
| Antal understøttede forgreningsklemmer med fjernbusforgrening | 0 |
| Programmeringsdata | |
| Registerlængde (master) | 384 Byte |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Ethernet: Brugerenhed, TCP/IP-protokol, BootP-egnet |
| Produkttype | I/O-komponenter |
| Produktfamilie | Inline |
| Konstruktion | modulær |
| Overførselsmedium | Twisted-Pair-ledning 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
| Potentialer: Busterminal-forsyning UBK; logikforsyningen UL (7,5 V) og analogforsyningen UANA (24 V) fremstilles af busterminal-forsyningen. | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC (over Inline-stik) |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforbrug | maks. 1,5 A (Med maksimalt antal af tilsluttede I/O-klemmer) |
| typ. 92 mA (uden tilsluttede Inline-I/O-klemmer) | |
| Potentialer: Forsyning af logik (UL) | |
| Forsyningsspænding | 7,5 V DC ±5 % |
| Strømforsyning | maks. 2 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer: Forsyning af analoge moduler (UANA) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 0,5 A DC (Bemærk derating) |
| Potentialer: Forsyning af hovedkreds (UM) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Potentialer: Forsyning af segmentkredsen (US) | |
| Forsyningsspænding | 24 V DC |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive alle tolerancer, inklusive bølgeform) |
| Strømforsyning | maks. 8 A DC (Sum af UM + US) |
| Tilslutningsteknik | |
| Betegnelse tilslutning | Inline-tilslutningsstik |
| Inline-tilslutningsstik | |
| Tilslutningstype | Fjederkrafttilslutning |
| Ledertværsnit stiv | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertværsnit AWG | 28 ... 16 |
| Afisoleringslængde | 8 mm |
| Omgivelser | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 55 °C |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Lufttryk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Lufttryk (lagring/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (op til 3000 m DNN) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 85 °C |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 10 % ... 95 % (DIN EN 61131-2) |
| Varenummer | 2862327 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DRI11B |
| Produktnøgle | DRI11B |
| GTIN | 4017918894726 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 350,3 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 270 g |
| Toldtarifnummer | 85389091 |
| Oprindelsesland | Oplysninger om oprindelsesland følger med leveringen. |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
Kompatible produkter
-
-
IB IL FIELD 2 - Mærkningsfelt 2727501
-
ESL 62X10 - Mærkestrimmel 0809492
-
IBS OPC SERVER - Programmeringssoftware 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
E/UK - Endeholder 1201442
-
CONFIG+ DEMO - Konfigurations- og diagnosesoftware 2868046
-
CONFIG+ - Konfigurations- og diagnosesoftware 2868059
-
CONFIG+ CPY - Konfigurations- og diagnosesoftware 2868062
-
IPASSIGN - Software 2701094
Dine fordele
Diagnose- og statusvisninger
Overførselsrate 10 Mbit/s og 100 Mbit/s
EtherNet TCP/IP™
Op til 63 I/O-klemmer kan tilsluttes
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre