CONFIG+ CPY - Konfigurations- og diagnosesoftware
2868062

Config+-kopilicensen gør det muligt at installere og anvende Config+-softwaren parallelt på flere arbejdsstationer. Der kræves desuden en fuld version til den enkelte arbejdsstation. Denne licens er en licens pr. arbejdsstation

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer








Dine fordele

Apparatparametrering pr. FDT via integrerbar DTM
IP-adresseallokering pr. BootP-server
Projektering af INTERBUS- og Ethernet-netværk
Parametrering af flere komponenter med understøttelse fra assistenten (MDC-Wizard)
Monitor-funktion med tilslutningstjek
Indlæsning og sammenligning af real og projekteret bustopologi
Parametrering af master-moduler eller tilslutningskort, også flere i et projekt.
Adresseallokering automatisk eller pr. "Drag & Drop"