Økonomisk produktion forudsætter maksimal tilgængelighed. Softwareværktøjer hjælper ikke kun med at tage anlægget hurtigt i drift, men kan også overvåge effektivt og diagnosticere fejl pålideligt. Vi tilbyder omfattende løsninger, hvormed Ethernet-netværk, PROFINET- eller INTERBUS-netværk kan bruges effektivt i automatiseringsanlæg.
Enhedsstyringssoftware til opdatering af firmware, software og certifikater til enheder med en integreret OPC-UA-server. Device and Update Management-softwaren er gratis tilgængelig under Downloads. For at opdatere firmware og software kræver det en licens, som du kan købe.
Projekteringsværktøj til Inline- og Axioline F-I/O-stationer, inkl. Axioline Smart Elements (gratis download)
5
Device and Update Management
Jo smartere automationskomponenterne bliver, og jo mere de kommunikerer med f.eks. fjernsystemer (cloud), jo vigtigere er det at have opdateret Firmware til de enkelte komponenter. Med den OPC UA-baserede Device and Update Management kan opdateringer manuelt eller automatisk
rulles ud – og det gælder alle producenter. Det sparer tid, omkostninger og minimerer risikoen for cyberangreb.
Hvorfor giver Device and Update Management dig mere sikkerhed?
Sikkerhedsrisici på grund af forældet Firmware stoppes på et tidligt tidspunkt
Firmware fra producenten leveres automatisk og muliggør enkel automatisering af opdateringerne
Nem opgørelse af hardware- og Firmwaredata (Software/Firmware-status for alle enheder på én oversigt)
Opret, distribuér og administrér sikre OPC UA-servercertifikater
Gennemgående REST API for nem integrering i eksisterende systemer
Device and Update Management er grundlaget for optimal cybersikkerhed i virksomheder.