GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9
-
Grænsefladekonverter
2702764
GW MODBUS TCP/RTU...-gatewayen konverterer serielle Modbus/RTU- eller ASCII-data til Modbus/TCP. Understøtter serielle client- eller server-komponenter. Omfatter en RJ45-port og en D-SUB-9-port.
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Bemærkning vedr. anvendelse | |
Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
Anvendelsesbegrænsning | |
EMC-bemærkning | EMC: Klasse-A-produkt, se producentforklaring i downloadområdet |
Anvendelsesbegrænsning | |
CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
Produkttype | Grænsefladekonverter |
MTBF | 92,1 År (Telcordia-standard, temperatur: 25 °C, belastning: 50 %, miljøfaktor = 1,0) |
61,4 År (Telcordia-standard, temperatur: 40 °C, belastning: 50 %, miljøfaktor = 1,5) |
Modbus/TCP-Client | |
Antal Modbus/TCP-klienter | 96 |
Galvanisk adskillelse | IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) |
Isolationsspænding datagrænseflade/datagrænseflade | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
1,5 kVeff | |
Forsyning | |
Forsyningsspændingsområde | 10,8 V DC ... 30 V DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
Strømforbrug typisk | 48 mA (24 V DC) |
Strømforbrug maksimal | 60 mA (24 V DC) |
Funktion | |
Management | Webbaseret management |
Status- og diagnosevisninger | LED'er: Status, ACT/LNK (Ethernet-datatrafik) |
Forsyning | |
Ledertværsnit fleksibelt | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
Ledertværsnit AWG | 24 ... 12 |
Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Signal | Ethernet |
Modbus | |
Webserver | Ja |
Data: Modbus/TCP | |
Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
Antal kanaler | 1 |
Transmissionslængde | ≤ 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
Understøttede protokoller | Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP |
Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP (Client), PING |
Data: Modbus RTU / ASCII | |
Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
Antal tilslutninger | 1 |
Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
Pinbelægning | DTE |
Transmissionslængde | 15 m |
Filformat/kodning | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbit, paritet Ingen/Lige/Ulige/Markeret/Tom |
Datastrømkontrol/protokoller | Software-Handshake, Xon/Xoff eller Hardware-Handshake RTS/CTS |
Data: Modbus RTU / ASCII | |
Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
Antal tilslutninger | 1 |
Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
Pinbelægning | 2, 3, 5, 7, 8 |
Transmissionslængde | ≤ 1200 m |
Afslutningsmodstand | 120 Ω (kan konfigureres) |
Filformat/kodning | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbit, paritet Ingen/Lige/Ulige/Markeret/Tom |
Data: Modbus RTU / ASCII | |
Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s |
Antal tilslutninger | 1 |
Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
Pinbelægning | 3, 5, 7 |
Afslutningsmodstand | 120 Ω (kan konfigureres) |
Filformat/kodning | 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbit, paritet Ingen/Lige/Ulige/Markeret/Tom |
Bredde | 22,5 mm |
Højde | 99 mm |
Dybde | 115 mm |
Farve | grå |
Materiale hus | PA 6.6 |
Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : |
Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Højde | < 2000 m |
Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
Konformitet/godkendelser | |
Konformitet | CE-konform |
UL, USA | UL 61010-1 |
UL, USA / Canada | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A |
Giftgastest | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Ex-data | |
ATEX | DEMKO 18ATEX 2026X: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
IECEx | IECEx UL 18.0023X Ex ec IIC T4 Gc |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
Støjemission | |
Standarder | EN 61000-6-4 |
Standarder | EN 55022, EN 55024 |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Varenummer | 2702764 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | DNC323 |
Produktnøgle | DNC323 |
Katalogside | Side 354 (C-6-2019) |
GTIN | 4055626339313 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 172 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 111 g |
Toldtarifnummer | 85176200 |
Oprindelsesland | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242208 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001423 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen undtagelser) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grænseværdierne
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Intet stof med en massefraktion på mere end 0,1% |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 10,64 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busstik 2761499
-
SUBCON-PLUS-F/AX 9 - D-SUB-busstik 2311797
-
PSM-AD-D9-NULLMODEM - Adapter 2708753
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
FL SWITCH SFN 5TX - Industrial Ethernet Switch 2891152
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
SUBCON-PLUS 9/F - D-SUB-busstik 2744241
-
SUBCON-PLUS F2 - D-SUB-busstik 2799490
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45-stik 1419001
-
VS-09-BU-DSUB-EG - Kontaktindsats 1688803
-
VS-09-ST-DSUB-EG - Kontaktindsats 1688793
-
CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - D-SUB stikhus 1419722
-
CUC-DST-GPME-S/DSSC9 - D-SUB stikhus 1419705
-
PSM-ME-RS232/RS232-P - Grænsefladekonverter 2744461
-
PSM-ME-RS485/RS485-P - Repeater 2744429
-
TTC-6P-3-HF-F-M-24DC-PT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2906797
-
TTC-6P-3-HF-F-M-12DC-UT-I - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2906786
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplade 1085485
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre