Ved at anvende repeatere kan bussystemernes effektivitet og levetid øges væsentligt. Bussegmentering med repeatere muliggør foruden galvanisk adskillelse en mangedobling af den pålidelige netværksudvidelse og en udvidelse af deltagerantallet. Den kompakte repeater PSM-ME-RS485/RS485-P kan anvendes universelt RS-485-2-leder-bussystemer. Modulet understøtter bussystemer med dataformatet UART/NRZ med 10 eller 11 bit tegnlængde.
PSM-ME-RS485/RS485-P
-
Repeater
2744429
Repeater, til potentialadskillelse og rækkeviddeforøgelse i RS-485-2-leder-bussystemer, 3-vejsadskillelse, til montering på bæreskinner
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E238705DNV GL
Godkendelses-ID: TAA00001KRKC
Godkendelses-ID: KCC-REI-PCK-FL274442cUL Recognized
Godkendelses-ID: E199827Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
---|---|---|---|---|
24 V | 0,09 A |
IECEx
Godkendelses-ID: IECEx IBE 15.0034 XcUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827ATEX
Godkendelses-ID: IBExU 16 ATEX B004 XKompatible produkter
Dine fordele
Montering på standardbæreskinne
Overførselshastigheder op til 1,5 Mbit/s
Førsteklasses 3-vejsadskillelse mellem alle grænseflader
Pladsoptimeret 22,5 mm bredt modul
Integrerede afslutningsmodstande, der kan indkobles
Alle tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL