PSM-ME-RS232/RS232-P - Grænsefladekonverter
2744461

Grænsefladekonverter, til galvanisk adskillelse af RS-232 (V.24)-grænseflader, 4 kanaler, til montering på bæreskinner

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Montering på standardbæreskinne
Førsteklasses 3-vejsadskillelse op til 2 kV (VCC // RS-232 // RS-232)
Komfortabel tilslutning ved variable kabellængder til RS-232-tilslutning på fieldsiden over stikbare skrueklemmer
Integreret overspændingsbeskyttelse med transientafledning til bæreskinnen.
Overførsel af datakanalerne TxD/RxD og styreledningerne RTS/CTS
Styretavlekorrekt forsyningsspænding med 24 V DC eller AC
Visning af aktiv dataoverførsel ved hjælp af adskilte dataindikatorer til sende- og modtagekanal
Overførselshastighed op til maks. 115,2 kbit/s
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL