Med FL COMSERVER...232/422/485 integreres serielle RS-232/422/485-grænseflader i eksisterende Ethernet-netværk. Dermed kan funktioner som kabelerstatning, netværksintegration eller Modbus-gateway nemt realiseres.
FL COMSERVER BASIC 232/422/485
-
Grænsefladekonverter
2313478
Anden generation FL COMSERVER BASIC..., seriel modulserver til konvertering af en seriel RS-232/422/485-grænseflade til Ethernet, understøtter kun TCP-, UDP-applikationer, inkl. Com Port Redirector Software og brugerdokumentation (PDF)
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Grænsefladekonverter |
| Anvendelse | TCP, UDP |
| MTTF | 2001 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 870 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 355 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 666 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 179 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) | |
| Funktioner | |
| Understøttede browsere | Netscape communicator fra version 4.5 eller Microsoft Internet Explorer fra version 5.5 |
| Managementfunktioner | Webbaseret management |
| SNMP v1/v2 | |
| Systemforudsætninger | |
| Understøttede browsere | Netscape communicator fra version 4.5 eller Microsoft Internet Explorer fra version 5.5 |
| Galvanisk adskillelse | VCC // Ethernet // seriel |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Isolationsspænding datagrænseflade/datagrænseflade | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 1,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| 22,8 V DC ... 25,2 V DC (Alternativ eller redundant, over Backplane buskontakt- og system-strømforsyning) | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V AC/DC ±20 % (Over stikbar COMBICON-skrueklemme) |
| 24 V DC ±5 % (Alternativ eller redundant, over Backplane buskontakt- og system-strømforsyning) | |
| Strømforbrug typisk | 100 mA (24 V DC) |
| Funktion | |
| Management | Web Based Management, SNMP, nødadgang med Telnet og seriel |
| Status- og diagnosevisninger | LED'er: UL (logikspænding), TD + RD (dataaktivitet seriel), FD (fuld duplex), 100 (100 Mbit/s drift), Link (Ethernet), Activity (Ethernet), ERR (fejl) |
| Forsyning | |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Afisoleringslængde | 7,00 mm |
| Tilspændingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Webserver | Ja |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Seriel overførselsrate | 10/100 Mbit/s, autonegotiation |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 1 |
| Transmissionslængde | ≤ 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Understøttede protokoller | TCP/IP, UDP |
| Hjælpeprotokoller | ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP, ICMP |
| Data: RS-232-grænseflade, efter ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 | |
| Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 kbit/s |
| Tilslutningstype | D-SUB-9 stik |
| Tilspændingsmoment | 0,4 Nm |
| Pinbelægning | DTE/DCE switch pr. Web Baseret Administration |
| Transmissionslængde | 15 m |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Datastrømkontrol/protokoller | Software-Handshake, Xon/Xoff eller Hardware-Handshake RTS/CTS |
| Data: RS-422-grænseflade, efter ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 | |
| Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Transmissionslængde | ≤ 1200 m |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω (kan konfigureres) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Datastrømkontrol/protokoller | Automatisk |
| Data: RS-485-grænseflade, efter EIA/TIA-485, DIN 66259-4/RS-485-2-leder | |
| Seriel overførselsrate | 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4; 500; 1000 kbit/s |
| Tilslutningstype | Stik-/skruetilslutning via COMBICON |
| Afslutningsmodstand | 390 Ω (kan konfigureres) |
| 180 Ω | |
| 390 Ω | |
| Filformat/kodning | UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity |
| Datastrømkontrol/protokoller | Automatisk |
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 116 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | Frit fald: 1 m |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 15 g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Lagring/transport: 30g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C |
| -20 °C ... 60 °C (efter UL) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 70 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 10 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikat | PxCIF11ATEX2313478X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T5 |
| UL, Canada | |
| Mærkning | Class I, Zone 2, Ex nA IIC T5 Gc X |
| Godkendelse Sydkorea, KC | |
| Certifikat | KCC-REI-PCK-FL2313478 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Støjimmunitet | EN 61000-6-2:2005 |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 61000-6-4 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV |
| Luftafladning | ± 8 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | 2 kV (5 kHz) |
| Signal | 1 kV (5 kHz) |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | 2 kV |
| Signal | 1 kV |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Uden lakbefugtede stoffer | VDMA 24364:2018-05 |
| Standarder | EN 50121-4 |
| Normbetegnelse | Jernbaneanvendelser |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Monteringsvejledning | Produktet kan monteres på alle 35-mm-bæreskinner, som er i overensstemmelse med EN 60715. |
| Varenummer | 2313478 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC321 |
| Produktnøgle | DNC321 |
| GTIN | 4046356451314 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 174 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 120,26 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242208 |
| ECLASS-15.0 | 27242208 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001423 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Lead (CAS-No.: 7439-92-1) |
| SCIP | 06c36878-e3f4-41e1-9954-a9c2ce10a5a3 |
| EF3.1 Klimaforandringer | |
| CO2e kg | 7,988 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
PSM-KA9SUB9/BB/2METER - Datakabel 2799474
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2707437
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
FL SWITCH 1005N - Industrial Ethernet Switch 1085039
-
FL MC EF 1300 MM SC - Lyslederkonvertere 2902853
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Netværksadskiller 2313931
-
PP-RJ-SCC - Patchpanel 2703018
-
TC EXTENDER 2001 ETH-2S - Ethernet-extender 2702409
-
PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem 2313669
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patchkabel 2832580
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruetrækker 1204517
-
FL PATCH SAFE CLIP - Port Guard Security-element 2891246
-
SUBCON 9/F-SH - D-SUB-busstik 2761499
-
CM-KBL-RS232/USB - Kabel 2881078
-
ME-SAS - Skærmtilslutning 2853899
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspændingsbeskyttelsesenhed 2881007
-
FL COMSERVER UNI 232/422/485 - Grænsefladekonverter 2313452
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
Prisoptimeret variant
Software til virtuelle COM-porte er indeholdt i leveringen
TCP og UDP-understøttelse
Konfiguration via Web Based Management.
Alle tilslutninger er stikbare over COMBICON-skrueklemme
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre