Den optiske overførsel med lyslederteknologi muliggør højeste støjsikkerhed ved maksimale overførselsrækkevidder uden begrænsning af overførselsbåndbredden.
FL MC EF 1300 MM SC
-
Lyslederkonvertere
2902853
Lyslederkonverter, med SC-Duplex-lysledertilslutning (1.300 nm), til konvertering af 10/100Base-T(X) til Multimode-glaslysledere (50/125 µm). Autonegotiation og Auto-MDI(X)-funktion. Omfattende link-diagnose. Til montering på bæreskinner, forsyning 18 - 30 V DC
Produktdetaljer
| Bemærkning vedr. anvendelse | |
| Bemærkning vedr. anvendelse | Kun til industriel anvendelse |
| Anvendelsesbegrænsning | |
| CCCex-oplysning | Anvendelse i eksplosionsfarlige områder er ikke tilladt i Kina. |
| Produkttype | Mediekonverter |
| MTTF | 1400 År (SN 29500 Standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21 %) |
| 599 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 %) | |
| 101 År (SN 29500 Standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 100 %) | |
| MTBF | 479 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbejdscyklus 21% (5 dage pr. uge, 8 timer pr. dag)) |
| 140 År (Telcordia-standard, temperatur 40 °C, arbejdscyklus 34,25 % (5 dage pr. uge, 12 timer pr. dag)) | |
| Signalforsinkelse | ± 1,3 µs (Store-and-Forward mode, 10/100 Mbit/s, afhænger af framestørrelse) |
| Funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-mediekonverter |
| Security-funktioner | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-mediekonverter |
| Funktionalitet | |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-mediekonverter |
| Galvanisk adskillelse | Efter IEEE 802.3 |
| VCC // FE // Ethernet | |
| Maks. tabseffekt ved mærkebetingelse | 2,4 W |
| Isolationsspænding datagrænseflade/forsyning | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Forsyning | |
| Forsyningsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC (Skruetilslutning) |
| 18 V DC ... 30 V DC (Alternativ eller redundant, over Backplane buskontakt- og system-strømforsyning) | |
| Forsyningsmærkespænding | 24 V DC |
| Strømforbrug typisk | 100 mA (24 V DC) |
| Beskyttelseskobling | Fejltilslutningsbeskyttelse |
| Forsyning | |
| Tilslutningstype | Stikbar skrueklemme (COMBICON), redundans mulig |
| En-leder/tilslutningspunkt stift | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| En-leder/tilslutningspunkt fleksibelt | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertværsnit fleksibelt [AWG] | 24 ... 14 |
| Afisoleringslængde | 7,00 mm |
| Tilspændingsmoment | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Signal | Ethernet |
| Basisfunktionalitet | Store-and-forward-mediekonverter |
| Data: optisk lysleder | |
| Minimal sendeeffekt | ≥ -23,5 dBm ((50/125 µm) dynamisk i link-drift (gennemsnit)) |
| ≥ -20 dBm ((62,5/125 µm) dynamisk i link-drift (gennemsnit)) | |
| Maksimal sendeeffekt | ≤ -14 dBm ((50/125 µm) dynamisk i link-drift (gennemsnit)) |
| ≤ -14 dBm ((62,5/125 µm) dynamisk i link-drift (gennemsnit)) | |
| Overførselslængde inkl. 3 dB systemreserve | 6,4 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1000) |
| 2,8 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
| 10 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
| 3 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
| Tilslutningstype | SC-duplex |
| Bølgelængde | 1300 nm |
| Minimal modtagefølsomhed | -31 dBm (Dynamisk i link-drift (gennemsnit)) |
| Maksimal modtagefølsomhed | -14 dBm (Dynamisk i link-drift (gennemsnit)) |
| Overførselsmedium | Multimode-glaslysleder |
| GI-HCS-lysleder | |
| Data: Ethernet-grænseflade, 10/100Base-T(X) efter IEEE 802.3 | |
| Overførselshastighed | 10/100 MBit/s |
| Tilslutningstype | RJ45-bøsning, skærmet |
| Antal kanaler | 1 |
| Transmissionslængde | 100 m (Twisted Pair, skærmet) |
| Overførselsmedium | Kobber |
| Signal-LED'er | Aktivitet, link-status, 10/100 Mbit/s |
| Autonegotiation modi | Auto |
| Link through | Link Fault Pass Through |
| MDI-/MDI-X-omskiftning | Auto-MDI(X) |
| Målskitse |
|
| Bredde | 22,5 mm |
| Højde | 99 mm |
| Dybde | 114,5 mm |
| Farve (Hus) | grøn (RAL 6021) |
| Materiale (Huse) | PA 6.6-FR |
| Lyslederkabel | |
| Lysledertyper | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Glaslysleder | |
| Frit fald iht. IEC 60068-2-32 | Frit fald: 1 m |
| Vibrationsstyrke iht. EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Drift: 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, i XYZ...retning |
| Chok iht. EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Drift: 25g, 11 ms varighed, halvsinus-chokimpuls |
| Omgivelser | |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 65 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Højde | ≤ 5000 m (Begrænsning, se leverandørerklæring vedr. drift i højden) |
| ≤ 2000 m (efter UL) | |
| Relativ luftfugtighed (drift) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen kondensering) |
| Lufttryk (drift) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| IECEx | |
| Mærkning | Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| [Ex op is Db] IIIC | |
| Certifikat | IECEx ULD 24.0009X |
| ATEX | |
| Mærkning | II 3 (2) G Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certifikat | UL 24 ATEX 3197X |
| Bemærk | Følg de særlige installationshenvisninger i manualen! |
| UL, USA / Canada | |
| Mærkning | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Godkendelse Sydkorea, KC | |
| Certifikat | MSIP-REI-PCK-2902853 |
| Giftgastest | |
| Mærkning | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Skibsbygning | |
| Mærkning | DNV GL |
| Skibsbygningsdata | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Standarder | EN 61000-4-2 |
| Afladning af statisk elektricitet | |
| Kontaktafladning | ± 6 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Luftafladning | ± 8 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 3 GHz (Testsværhedsgrad 3) |
| Feltstyrke | 10 V/m |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Standarder | EN 61000-4-4 |
| Hurtige transienter (burst) | |
| Indgang | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Signal | ± 2 kV (Testsværhedsgrad 3) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Standarder | EN 61000-4-5 |
| Stødstrømsbelastning (surge) | |
| Indgang | ± 0,5 kV (Forsyning DC) |
| Signal | ± 1 kV (Dataledning, asymmetrisk) |
| Bemærkning | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Bemærkning | Kriterium A |
| Spænding | 10 V |
| Støjemission | |
| Standarder | EN 55032 |
| Bemærkning | Klasse A, anvendelsesområde industri |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
| Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
| Uden lakbefugtede stoffer | VDMA 24364:2018-05 |
| Galvanisk adskillelse | Efter IEEE 802.3 |
| Monteringstype | Bæreskinnemontering |
| Varenummer | 2902853 |
| Pakningsenhed | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
| Salgsnøgle | DNC311 |
| Produktnøgle | DNC311 |
| GTIN | 4046356689236 |
| Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 185,233 g |
| Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 179 g |
| Toldtarifnummer | 85176200 |
| Oprindelsesland | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
| EU RoHS | |
| Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-No.: 872-50-4) |
| Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-No.: 119-47-1) | |
| SCIP | 70fbbb78-61fb-46e5-96c4-7b683755c9b8 |
Kompatible produkter
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - RJ45-stik 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - RJ45-stik 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Datakabel 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Installationskabel 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Konfektioneringsværktøj 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Strømforsyning 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN-skinne busforbinder 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - DIN-skinne busforbinder 2713645
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Lysleder-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Lysleder-patchkabel 1115423
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-stik 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45-stik 1658008
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - Lyslederkabel 2799432
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - Lyslederkabel 2799322
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patchkabel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
FL DIN RA - DIN-skinneadapter 2891053
Dine fordele
Transmissionsrækkevidder op til 10 kilometer
Autonegotiation
Auto-MDI-/MDI-X-omskiftning
Link Fault Pass Through (LFPT)- og Far End Fault (FEF)-funktionen til en enkel forbindelsesovervågning
10/100 Mbit/s
Skibsbygningsgodkendelse iht. DNV GL
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre