GW MODBUS TCP/ASCII... konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenge til Modbus-registre. Omfatter to RJ45-tilslutninger og fire D-SUB-9-tilslutninger.
Enhedsservere og gateways - fra RS-232 til Ethernet
Med enhedsservere kan du realisere serielle grænseflader såsom RS-232, RS-422 og RS-485 protokoltransparent til andre standarder, f.eks. Ethernet (RJ45). Gateways og protokolkonvertere oversætter forskellige fieldbus- og Ethernet-protokoller (f. eks. fra PROFIBUS til PROFINET) og muliggør således enkel integrering af eksisterende serielle enheder og fieldbusser i moderne Ethernet-netværk.
GW PN/ASCII... konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenge til PROFINET. Omfatter en RJ45-tilslutning og to D-SUB-9-tilslutninger.
GW EIP/ASCII konverterer serielle RAW- eller ASCII-strenge til EtherNet/IP. Omfatter to RJ45-tilslutninger og to D-SUB-9-tilslutninger.
Gateway GW MODBUS TCP/RTU... konverterer seriel Modbus/RTU- eller ASCII-data til Modbus/TCP. Understøtter serielle client- eller server-komponenter. Omfatter en RJ45-port og en seriel grænseflade.
HART®-udvidelsesmodul med 4 kanaler med skruetilslutning og 250 Ω indvendig indgangsmodstand
Serielle enhedsservere: Variantoversigt
Serielle enhedsservere
Serielle enhedsservere muliggør enkel integrering af eksisterende serielle enheder og busser i moderne Ethernet-netværk.
Ved mange applikationer er der flere serielle enheder på meget lidt plads, f.eks. stregkodescannere og printere. Alle enheder skal være forbundet med Ethernet. I disse tilfælde giver brugen af multiportkonverter dels en værdifuld pladsbesparelse i styreskabet, dels en økonomisk besparelse.
Desuden kan anvendelsen tilpasses sådan til individuelle krav, at flere brugere kan have adgang til forskellige serielle grænseflader via en enkelt konverter.
Dine fordele
- Embedded webserver muliggør enkel idriftsættelse og konfiguration
- Anvendelse i enhver branche takket være bredt driftstemperaturområde (-40 °C ... +70 °C) og godkendelse til farlige områder
- Begrænset pladsbehov i styreskabet takket være de kompakte formfaktorer
- Uautoriseret adgang til enhederne forhindres med en 256 bit AES-kryptering og autentificeringsmekanismer
- Hurtig og enkel fejlafhjælpning for brugeren takket være udvidede diagnosefunktioner for de serielle porte
- Den problemfrie integrering af virtuelle COM-porte med native Windows-drivere garanterer en vedvarende høj performance, specielt ved flerports-applikationer.
Nye produkter
Virtuel COM-port applikation med PC og serielle enheder
Protokoltransparente serielle enhedsservere
De serielle enhedsservere i serien GW DEVICE SERVER... anvendes til at forbinde serielle standardenheder (normalt med RAW- eller ASCII-filformater) med Ethernet-netværk. Du kan anvende enhederne som "virtuel COM-port" og som native TCP- eller UDP-Ethernet-enhed.
Integrering af vilkårlige ASCII-protokoller i Modbus eller EtherNet/IP™
Protokolkonvertere og gateways: Modbus/RTU, RAW og ASCII til Modbus/TCP og EtherNet/IP™
Moduler i serien GW MODBUS TCP/RTU… anvendes til konvertering fra Modbus/RTU (eller ASCII, seriel) til Modbus/TCP. Disse ydestærke moduler kan konfigureres på vilkårlige Modbus Client- og serverkombinationer.
Moduler i serien GW MODBUS TCP/ASCII… anvendes til at stille serielle RAW- eller ASCII-strenge til rådighed fra enheder, som f.eks. stregkodescannere, vægte eller RFID-tags, ved hjælp af Modbus-protokol. Med moduler i serien GW MODBUS EIP/ASCII... kan du konvertere disse strenge til EtherNet/IP™.
Integrering af vilkårlige Modbus-forbindelsesled i EtherNet/IP™-protokollen
Protokolkonvertere og gateways: Modbus til EtherNet/IP™ eller PROFINET
Med modulerne i serien GW EIP/MODBUS... eller GW PN/MODBUS... kan du integrere Modbus-servere i EtherNet/IP™- eller PROFINET-protokollen. På den måde kan eksisterende Modbus-forbindelsesled knyttes sammen med den udbredte Ethernet-baserede EtherNet/IP™- eller PROFINET-protokol.
Integrering af vilkårlige Modbus-enheder i IIoT-applikationer med MQTT
Protokolkonvertere og gateways: Modbus-til-MQTT
Byg bro over kløften mellem IOT og industrielle styringssystemer med serien GW MQTT/MODBUS. Forbind Modbus-klienter og -servere med den lokale eller med den Cloud-broker, du vælger. Webbaseret management gør konfigurationen nem og kræver ingen programmering. Understøttelse af standard MQTT og Sparkplug B giver fleksibilitet til integration i IOT-applikationer.
Højtydende adgang til HART-signaler over Ethernet
Gateway: Fra HART til HART-IP, Modbus/TCP, PROFINET og OPC UA
Modulerne i serien GW PL… består af et hovedmodul og op til fem udvidelsesmoduler. Disse moduler gør det muligt på enkel vis at parametrere og overvåge HART-fieldkomponenter over Ethernet-netværk.
Ethernet-tilslutning sker via HART-IP, Modbus/TCP eller PROFINET. Den modulært opbyggede HART Ethernet gateway giver mulighed for tilslutning af op til 40 enheder.
NAMUR Open Architecture
Gateway: Fra HART til OPC UA til NAMUR Open Architecture (NOA)
Hovedstationen GW PL ETH/UNI kommunikerer over OPC UA efter NAMUR-Open-Architecture-konceptet (NOA). Enheden fungerer her som datadiode til videreførelse af diagnose- og procesdata fra HART-fieldkomponenter til et vilkårligt cloud-system.
Gennem analyse og behandling af de indsamlede data kontrolleres proceseffektiviteten. Ved behov sendes informationerne tilbage til ERP-systemet for f.eks. at generere serviceaftaler automatisk. Procesførende systemer vil her ikke blive påvirket eller udsat for nogen risiko.
Proxy til INTERBUS
Gateways og proxyer: Fra INTERBUS til PROFINET
Vil du gerne integrere en INTERBUS-applikation i et PROFINET-netværk? Så er FL NP PND-4TX IB den helt rigtige løsning. Enheden parametrerer du nemt med dit programmeringsværktøj. Den integrerede switch bruger du i styreskabet som Uplink til styringssystemet eller i periferien til seriekobling.
Proxy til PROFIsafe
Gateways og proxyer: PROFIsafe-kommunikation ud over netværksgrænser
Det er unikt: Brug PROFIsafe vedvarende og ud over netværksgrænser.
PROFIsafe-Gateway fra Phoenix Contact tillader sikker kommunikation mellem to PROFINET-netværk. På den måde realiserer du funktionel sikkerhed såsom nødstop-koncepter for hele anlægget og uafhængigt af producenten.
Industriel tidsserver til Ethernet-netværk
Industriel tidsserver: Tids- og stedsbestemmelse til Ethernet-netværk ved hjælp af GPS, GALILEO eller GLONASS Zeit- und Ortsbestimmung für Ethernet-Netzwerke dank GPS, Galileo oder GLONASS
Den industrielle tidsserver FL TIMESERVER NTP leverer tidsinformation via NTP-protokol i Ethernet-netværket. Uafhængigt af andre NTP-tjenester og uden internetforbindelse modtages tiden ved hjælp af GPS, GALILEO eller GLONASS. Det robuste IP68-hus med integreret antenne og PoE-forsyning gør, at du uden problemer kan installere enheden i det fri.
Ethernet-HART-gateway
Ethernet-HART-gateway
Afhængigt af applikation er en seriel RS-485- eller Ethernet-baseret adgang til alle digitale data mulig fra HART-apparater.
Ethernet-HART-gateway giver mulighed for PROFINET-, Modbus TCP/IP- og HART-IP-adgang til 40 enheder. For så hurtigt som muligt at kunne videresende HART-dataene via Ethernet har hver enhedstilslutning sin egen HART-master.
Ved anvendelse af et Modbus TCP/IP-netværk er det derudover muligt at frembringe fire digitale indgange samt fire digitale udgange.