FL TIMESERVER NTP - Trådløst modul
1107132

GNSS-modtager, NTP- og NTS-tidsserver (Network Time Protocol, Network Time Security) til Ethernet-netværk, modtager tid, dato og sted via GPS, Galileo, GLONASS eller BeiDou, forsyning via PoE (af) eller 24 V DC, integreret antenne, IP68-hus

Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Dine fordele

Høj grad af tilgængelighed takket være forskellige satellitsystemer
Automatisk omkobling mellem GPS, Galileo, GLONASS og BeiDou
Robust IP68-hus med integreret antenne til enkel installation uden for styretavlen
Hurtig og økonomisk tilslutning med kun ét Power over Ethernet-kabel
Nøjagtig positionsbestemmelse via webbaseret management, SNMP, NMEA- eller JSON-datastrøm
Udvidet temperaturområde -40 °C ... +70 °C
Maksimal cybersikkerhed takket være NTS (Network Time Security)

Ofte stillede spørgsmål


Hvilken tid stiller enheden til rådighed?

Den koordinerede universaltid UTC (Coordinated Universal Time) stilles til rådighed via NTP-protokollen. Tidszone, sommer- og vintertid indstiller du lokalt på brugerenheden (NTP-klienter).


Hvordan nulstiller jeg enheden til fabriksindstillinger?

Tænd for enheden. Vent, indtil enheden er i drift. Det ser du ved, at US-LED'en lyser konstant, og LOCK-LED'en blinker eller lyser konstant.
Hold reset-tasten (2) trykket ind i nøjagtigt 10 sekunder.
Derefter genstarter enheden med fabriksindst... Se mere

Tænd for enheden. Vent, indtil enheden er i drift. Det ser du ved, at US-LED'en lyser konstant, og LOCK-LED'en blinker eller lyser konstant.
Hold reset-tasten (2) trykket ind i nøjagtigt 10 sekunder.
Derefter genstarter enheden med fabriksindstillingerne. IP-adressen er 192.168.0.254.

Se mindre


Se FAQ