Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Digitalt oliefelt Nyd godt af det digitale oliefelts muligheder til optimering af produktionsdriften. Læs mere om vores robuste kompletløsning i Whitepaper for at overvåge udvindingsstedernes pålideligt og omkostningseffektivt selv over store afstande.

Maskiner i et digitalt oliefelt

Udfordring


Mand med tablet registrerer data fra udvindingssteder for olie og gas

Optimering af produktionsdriften

Ved mange onshore-oliefelter sker dataregistreringen ved hjælp af medarbejdere, der kører ud til oliefelterne og noterer sig informationer om f.eks. gennemstrømning, tryk samt temperatur på deres clipboard. Disse noter føres senere sammen manuelt i Excel-tabeller. I tider med lave priser på råolie er en reducering af omkostningerne og en bedre effektivitet, især inden for Upstream-området, af afgørende betydning. En mulighed for at opnå dette er ved at digitalisere oliefelterne. Dermed muliggøres dataregistrering på boreplatforme og sammenføringen af data fra hele oliefelter. Foruden overvågning styres aggregater i oliefeltet som f.eks. nødstopanordninger eller indsprøjtningspumper også.

Løsning


Pipeline Skid-målestation for raffinaderier eller kemiske anlæg

Automatisering øger kvaliteten og effektiviteten

Skridtet fra kontinuerlig dataregistrering til et højere niveau af automatisering er ikke langt. I olieopsamlingsstationerne (Gathering Center) er det f.eks. muligt at indstille den kontraktligt aftalte API-kvalitet (American Petroleum Institute-kvalitet) ved at styre pumperne og reguleringsarmaturet i forsyningsrørledningerne. Separatorer til adskillelse af vand kan også betjenes og overvåges automatisk. En styring af vand- eller gasinjektionsanlæg forhindrer et fald i olieproduktionstrykket under olieudvinding.

Oliefelt

Åbne, digitale løsninger til øgning af konkurrencedygtighed

Fremtidssikrede teknologier spiller en central rolle i omdannelsen af ​​længe eksisterende produktionssteder til digitale oliefelter. Vi er aktivt involveret i at være med til at forme åbne, fleksible løsninger som NAMUR Open Architecture (NOA) og Open Process Automation (OPA). Især vores åbne, Linux-baserede PLCnext Technology-styringsplatform muliggør moderne automatisering, der er skræddersyet til kravene og potentialet i Industrie 4.0. Globale oliefeltoperatører nyder allerede godt af konceptet Open Process Automation (OPA). En Distributed Control Node (DCN) muliggør udvidelse af eksisterende systemer, hvilket tillader implementering af OT-tjenester som f. eks. Advanced Control eller procesoptimering.

Oliepumper i oliefelt

Fra tilstandsdiagnose til øget udstyrseffektivitet

Ud over procesdata giver vi dig mulighed for at registrere og evaluere statusoplysninger fra digitale fieldkomponenter og intelligente pumper og kompressorer. Baseret på dette kan forskellige Industrie 4.0-use cases implementeres, som f. eks. overgangen fra reaktiv eller forebyggende til proaktiv vedligeholdelse. På den måde sparer du ressourcer og reservedele. Dette er forbundet med en stigning i tilgængeligheden af ​​udstyret og mindre nedetid.

Realtidsdiagnose og Industrie 4.0-applikationer bygget på det, baseret på integrering af forskellige datasiloer, gør det muligt at forbedre processer med hensyn til Operational Excellence. Ved at visualisere og kontekstualisere dataene udleder du tendenser. Du optimerer også virksomhedens indikatorer for ydelse, såsom den overordnede udstyrseffektivitet.

Whitepaper
Well Pad Monitoring-system

Hvordan kan pålidelig og omkostningseffektiv overvågning samt diagnose af udvindingssteder for olie og gas realiseres over store afstande? Få mere at vide i vores gratis whitepaper.

Nu kan du forespørge om vores whitepaper
Whitepaper olie og gas – overvågning af udvindingssteder

Trådløs måledataoverførsel

Udvindingsstederne danner ofte et vidt forgrenet netværk. Til pålidelig dataoverførsel, også over mange kilometers afstand, kan du hos os finde kommunikationsløsninger på grundlag af forskellige trådløse teknologier samt Ethernet-kommunikation over eksisterende 2-leder ledninger ved hjælp af SHDSL-teknologi.

Inden for trådløs teknologi anvendes både 4G-/5G-løsninger samt den specialiserede trådløse løsning Radioline. Således kan sådanne fintmaskede netværk også hurtigt etableres, direkte på enheden med en gevindring eller pr. USB-stik. I tilfælde af fejl kompenseres der straks for udfald af et trådløst modul.

Interaktivt Image Map: Funktionsoversigt vedr. overvågning af udvindingssted i et digitalt oliefelt
Industrial Wireless
Industrial Wireless muliggør sikre og pålidelige trådløse forbindelser til industrielle applikationer.
Få mere at vide
Industrial Wireless
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel eller trådløst til fjernvedligeholdelse og sikring af dit lokale netværk.
Få mere at vide
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Overvågning af olieudvindingssteder fra kontrolrummet

Udnyttelse af det digitale oliefelts fordele

  • Pålidelig og omkostningseffektiv overvågning samt diagnose af udvindingssteder for olie og gas over store afstande
  • Sikker kommunikation med krypteringsteknik til mange overførselsveje
  • Effektiv og omkostningsbesparende service med koncepter til mobil eller decentral adgang til anlægget

Kontakt

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Jeg vil med glæde rådgive dig om en skalerbar overvågningsløsning til dine udvindingssteder.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.