Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Styring og overvågning af elektriske varmekabelsystemer Forlæng anlægsoppetiden, så du opdager udfald på et tidligt tidspunkt og dermed undgår nedetider.

Varmekabelsystemer i pipelines

Udfordring


Statusinformationer på en tablet i et procesanlæg med rørvarmekabelsystemer

Overvågning af varmekabelsystemer

Ældre varmekabelsystemer er ofte kun tilsluttet til nettet over en sikring, hvorved udfald ofte overses. I tilfælde af udfald går hele driften normalt i stå. Derfor bliver de enkelte varmekabelsystemer løbende undersøgt i en særlig inspektionsrunde. Vores individuelle og skalerbare overvågningsløsning for anlæg, der er kommet op i årene, kan afhjælpe situationen. Modtag opdaterede statusoplysninger på dine varmekabelsystemer direkte i processtyresystemet, så du i tide kan træffe modforanstaltninger.

Løsning


Få vished nemt vha. strømmåling

Vores strømmålekonvertere registrerer varmekablets strøm. På denne måde kan et ledningsbrud, en kortslutning eller en isoleringsfejl i varmekabelsystemet konstateres. Denne overvågning af strømmen garanterer, at det medium, der skal transporteres, transporteres sikkert.

For at kunne overføre målesignalerne til kontrolcentret uden kompleks kabling kombineres komponenterne med vores trådløse system Radioline. Radioline-klienten henter informationer fra op til 99 Radioline-stationer. Du kan tilslutte flere varmekabelsystemer på hver station. Dette giver dig mulighed for nemt at overvåge et vilkårligt antal varmekabelsystemer.

Overvågning af rørvarmekabelsystemer: topologisk opbygning
Trådløs I/O-kommunikation
Radioline er det trådløse system til store anlæg. Det sikrer, at iøjnefaldende måleværdier straks vises i operatørens kontrolrum, så imødegående foranstaltninger kan iværksættes i tide.
Mere om det trådløse system Radioline
Trådløs I/O-kommunikation
Fleksibel signaltilpasning
Med PACT-strømtransformerne har du adgang til en komplet produktfamilie til konvertering af stærk vekselstrøm til sekundærstrøm på 1A og 5A.
Mere om strømtransformere
Fleksibel signaltilpasning
Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
MACX Analog-skilleforstærkeren giver dig ud over eksplosionsbeskyttelse til alle zoner og stoffer funktionel sikkerhed iht. SIL IEC/EN 61508.
Mere om skilleforstærkere
Skilleforstærkere med funktionel sikkerhed og eksplosionsbeskyttelse
Styretavle til elektriske varmekabelsystemer

Ready-to-use styretavleløsning

Få fordel af en enkel og hurtig installation takket være vores færdigkonfektionerede, brugsklare montagekasse.

Uanset om det er til overvågning eller styring af dine varmekabelsystemer, tilbyder vi dig den rigtige styretavleløsning til dine individuelle behov. Vores SIL 2-kompatible stikløsninger sikrer, at temperatursensoren altid overvåger det rigtige varmebånd.

Brintrørledninger i et procesteknisk anlæg

Reduktion af energiforbruget

Kontrollér dine varmekabelsystemer behovsorienteret vha. den lokale PLC. Parametrene indstilles vha. et eksisterende HMI eller en bærbar computer, som du tilslutter via WLAN. Alternativt kan du blot integrere varmekabelsystemerne i dit styringssystem. Integrationen foregår via en grænseflade, der er i overensstemmelse med Modular Type Package (MTP). Med en SIL-2-konform parametrering via PROFIsafe definerer du frakoblingsparametrene for dine varmekabelsystemer.

Brug kun så meget energi som nødvendigt med vores intelligente styring. En temperatursensor sørger for, at varmen kun slås til, når det er påkrævet via en konfigurerbar grænseværdiomskifter. Med brug af en kompakt controller kan målrettet og nøjagtig effektregulering gennemføres. Varmeeffekten tilpasses via en pulsbreddemodulation.

Engineering-software clipx ENGINEER

Engineering-software til styretavlekonstruktion

Engineering-softwaren clipx ENGINEER muliggør effektiv planlægning af klemrækker, placering af industriel elektronik og design af montageplader.

Overfør den eksisterende løsning til varmekabelsystemer som skabelon i vores værktøj clipx ENGINEER. Med blot få klik kan du tilpasse vores løsninger optimalt til dine behov. Derefter bestiller du løsningen med enkeltvarer eller færdigmonteret med vores værktøj i Phoenix Contacts onlineshop.

Dine fordele

  • Forlængelse af anlægsoppetiden takket være kontinuerlig og SIL-2-konform overvågning af varmebånd
  • Optimering af dit energiforbrug med målrettet og nøjagtig effektregulering
  • Lave installationsomkostninger takket være færdigkonfektioneret, brugsklar montagekasse
  • Enkel integrering af eksisterende varmekabelsystemer i dit kontrolrum

Kontakt

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Jeg vil med glæde rådgive dig om vores skalerbare overvågningsløsninger til lang levetid for anlægget.

Reference


Trådløs overvågning af varmekabelsystemer

Trådløst baseret overvågning af varmekabelsystemer hos Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited er en førende global leverandør af papir-, papirmasse- og opløsningsmasseløsninger.
  • Få mere at vide om, hvordan iøjnefaldende måleværdier straks vises i operatørens kontrolrum, så imødegående foranstaltninger kan iværksættes i tide.

Produkter


Person foran en styretavle med tablet

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.