Trådløs overvågning af rørvarmekabelsystemer hos Sappi Stockstadt GmbH Sikring af omkostningsoptimerede processer gennem intelligent trådløs kommunikation.

Varmekabelsystemer i et procesanlæg

Kundeprofil


Luftfoto af Sappi Stockstadt GmbH's fabriksområde

Sappi Stockstadt GmbH

Sappi Limited er en førende global leverandør af papir-, papirmasse- og opløsningsmasseløsninger. Hos Sappi Stockstadt GmbH producerer over 550 medarbejdere årligt op til 145.000 t papirmasse og 230.000 t papir. Hver eneste arbejdsdag sendes 1.000 t papir fra værket.

Lokationen har sit eget kraftværk og et spildevandsrensningsanlæg.

De fine papirer, som værdsættes af trykkeri- og medieverdenen, sendes til omkring 100 lande rundt om i verden, hvor der laves magasiner af høj kvalitet, kataloger, kunstbøger eller avanceret trykt reklame.

Udfordring


Rørvarmekabelsystemer

Undgå uforudsete anlægsstilstande pålideligt

De enkelte varmekabelsystemer blev tidligere regelmæssigt tilset i en særlig inspektionsrunde. Derudover blev der brugt en fejlstrømsafbryder til at overvåge alle rørvarmekabelsystemer. Men erfaringen viste, at ikke alle udfald blev opdaget pålideligt.

Losningsprocessen måtte stoppes igen kort efter starten pga. frosne rørledninger. Det medførte tidskrævende og dyr afisning og rensning af den berørte rørledning, som i værste fald kunne føre til en midlertidig produktionsstandsning.

Løsning


Styretavleløsning til overvågning af varmekabelsystemer
Styretavleløsning til overvågning af rørvarmesystemer
Topologisk opbygning til overvågning af varmekabelsystemer
Styretavleløsning til overvågning af varmekabelsystemer

Med vores overvågningssystem kan strømstyrken i ethvert rørvarmekabelsystem måles. Hvis der er en afvigelse på 0,5 A, genereres en advarselsmeddelelse i processtyresystemet, som vises straks på monitoren i kontrolrummet eller alternativt på fjernværkstedet. På den måde identificerer medarbejderne ændringer på et tidligt tidspunkt. Det betyder, at de kan reagere med det samme, så en lang anlægsoppetid sikres.

Styretavleløsning til overvågning af rørvarmesystemer

Den særlige udfordring ved løsningen hos Stockstadt lå i integreringen af ​​måleværdier i det eksisterende processtyresystem, fordi der ikke var kabelveje mellem bygningsdelene. Det krævede en enkel og pålidelig signaloverførsel.

Med det proprietære system Radioline kan måleværdierne videreføres trådløst. Alt efter applikationskrav implementeres forskellige topologier. Efter at have fundet en løsning til den trådløse vej, blev signalerne fra rørvarmekabelsystemet integreret i processtyresystemet via Modbus/RTU-modulet.

Topologisk opbygning til overvågning af varmekabelsystemer

På grund af de ret kraftige betonvægge var der usikkerhed omkring implementeringen af ​​radiokommunikation. En radiotest på stedet blev derefter brugt til at bestemme, hvilken overførselsfrekvens og antennetype der egnede sig til applikationsscenariet.

De nødvendige komponenter blev hurtigt fastlagt, og pålidelig trådløs overførsel blev verificeret som grundlag for godkendelse af budgettet.

Kontakt

Kontakt Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Process Industry - Chemicals and Pharmaceuticals
Jeg vil gerne rådgive dig om radiobaseret overvågning af rørvarmekabelsystemer.

Konklusion


Overvågning af rørvarmekabelsystemer hos Sappi Stockstadt GmbH

Tilbagevendende inspektionsrunder er ikke længere nødvendige

Dataene fra alle rørvarmekabelsystemer videresendes til kontrolrummet og visualiseres der. Ud over visningen af den aktuelle strømstyrke i de enkelte varmekabelsystemer vises der også for en sikkerheds skyld en advarselsmeddelelse til medarbejderne.

Kompleks kabling mellem bygningsdelene er ikke nødvendig. De målte værdier overføres trådløst til processtyresystemet vha. vores trådløse system Radioline. Dataene er tilgængelige centralt i en overvågningsløsning af processtyresystemet for kontrolrummet og værkstedet. Det erstatter tidskrævende inspektionsrunder.

Med overvågningssystemet kan flere varmekabelsystemer kontrolleres på samme tid, og ændringer kan opdages med det samme. Løsningen bidrager ikke kun til at øge anlægsoppetiden, men reducerer også mængden af ​​arbejde og omkostninger.