Energiovervågning i procesanlæg Integreret tilstandsovervågning af materiel sparer energiomkostninger og øger anlægsoppetiden. Opdag potentielle skader på et tidligt tidspunkt, og optimér dine processer.
Udfordring
Planlæg vedligeholdelse på en intelligent måde
Årsagen til mange uplanlagte udfald skal findes i energiforbrugere, f.eks. Rotating Equipment. Det beskadiger materiel som pumper, kompressorer eller omrørere. Vedligeholdelsen af disse elementer sker derfor enten for tidligt eller i mange tilfælde også for sent med produktionsudfald til følge.
Med en permanent motor- og pumpeovervågning fokuserer du på de relevante tegn på slid og skaber forudsætningen for Predictive Maintenance. På denne måde kan et forestående udfald forudsiges, og vedligeholdelse kan udføres på det rigtige tidspunkt. Desuden kan du til hver en tid modtage informationer om anlægsdelenes tilstand.
Løsning
Registrering af fejl og mangler på et tidligt tidspunkt
Vi giver dig mulighed for at udføre vedligeholdelse på det rigtige tidspunkt gennem en permanent overvågning af kristiske pumper og motorer. Alt efter maskinens størrelse og type kan enten hydraulisk, mekanisk eller elektrisk overvågning være hensigtsmæssig.
Den elektriske effekt giver information om anlægsdelenes funktionsgang, tilstand og arbejdspunkt. Overvågningen kan eftermonteres hurtigt og billigt og er derfor også velegnet til små og mellemstore pumper og motorer.
For at vedligeholdelse kan foregå på det rigtige tidspunkt, kan der identificeres mange fejlbilleder gennem forløbet af virkeeffekten.
Effektiv motor- og pumpeovervågning
Registrering af motorens driftsværdier sker ved hjælp af elektrisk virkeeffekt via strøm- og spændingsmålingen. Dette er muligt for trefasede maskiner i kombination med et direkte kredsløb, en kontaktor eller en frekvensomformer.
Hvis der derudover anvendes andre sensorer til overvågningen, finjusteres overvågningsmodellen. Overførslen kan ske til et eller flere overliggende systemer som f.eks. databaser, skyer, MES og Asset Management. Herved er tilbagekoblingsfriheden til produktionsprocessen sikret.
Dine fordele
- Mindre arbejdskrævende installation og enkel eftermontering af virkeeffektmåling til overvågning af f.eks. Rotating Equipment
- Minimering af vedligeholdelsesomkostninger takket være forebyggende vedligeholdelse med smart anvendelse af elektriske parametre
- Yderligere forlængelse af anlægsoppetiden takket være valgfri vibrationsovervågning
Kontakt
Produkter
Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?
Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.