Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Lastbil ved åben minedrift i Sydamerika

Anvendelse af trådløst system til effektiv overvågning af vandstande i åben minedrift

Målet med en stor mine i Sydamerika var at automatisere dræningen af ​​den åbne mine og automatisk overvåge og kontrollere pumpestationer. Det trådløse system Radioline fra Phoenix Contact muliggør fjernovervågning og -styring af vandstanden og sikrer dermed mere effektive processer i minen. På denne måde skabes sikre arbejdsvilkår for medarbejderne.

Anvendelse

I den åbne mine akkumuleres vand i graven, som skal pumpes ud regelmæssigt for at give sikre arbejdsforhold. Til dette formål blev der installeret fem pumpestationer, som skal kontrolleres og styres manuelt.

For at aflaste deres medarbejdere og automatisere processerne ønskede mineoperatørerne at implementere et fjernovervågnings- og styringssystem til de fem pumpestationer. Den åbne mine består af fem niveauer, så der kræves en trådløs løsning, der pålideligt transporterer signaler selv over lange afstande og leverer realtidsdata til drifts- og overvågningscentret.

Diagram over overvågning af vandstanden i den åbne mine med et trådløst system

Løsning

Radioline radiosystemet fra Phoenix Contact blev installeret for at muliggøre enkel I/O-signalfordeling. Den teknologi, som den trådløse løsning er baseret på, Trusted Wireless 2.0, har vist sig at være den ideelle løsning på grund af dens evne til at overføre data over lange afstande. På denne måde kan data også kommunikeres på tværs af de forskellige niveauer i en mine.

For at videresende oplysningerne om vandstanden i minelagunen blev der installeret fire Radioline-moduler på de enkelte niveauer i den åbne mine. De overførte signaler sendes først til kommunikationsmodulet, som så sender informationerne til Inline-controlleren via en Modbus-protokol. Når informationerne er behandlet, videresendes de til PLC'en via PROFIBUS, som forbereder dem til overvågning og analyse i kontrolrummet.

For at sikre stabil og pålidelig kommunikation og dermed effektiv overvågning blev der gennemført forskellige tests i slutningen af ​​projektet.

Kontakt (da)
Industrielle trådløse systemer

Oplev endnu flere industrielle trådløse systemer

Industrielle trådløse systemer giver mere fleksibilitet og effektivitet i den industrielle kommunikation med data og signaler. Med Phoenix Contact har du talrige muligheder for at anvende radioteknik i din applikation pålideligt og sikkert.

Mere information kan hentes på: