Modulær anlægsovervågning til vindenergi Hjælp dit vindenergianlæg med at opnå ægte værdi, tag tilstandsovervågningen til det næste niveau, og øg effektiviteten.

Overdimensioneret vindenergianlæg fra oven på kysten

Udfordring


Vindenergianlæg nedefra

Vindenergianlæg har udviklet sig til en grundlæggende energikilde i dag. De er nu en grundpille i energiforsyningen i mange lande. For at sikre et stabilt elnet på lang sigt er det nødvendigt at optimere og overvåge anlæggene hele tiden. En skræddersyet overvågningsløsning er ikke kun vigtig for sikker drift, men hjælper også med at maksimere udbyttet af dit system.

Løsning


Vindmølle fra oven i ørkenen

Effektivitet i ny dimension

Med de integrerede overvågningsløsninger fra Phoenix Contact kan du opnå en optimal årlig energiproduktion og forlænge dine anlægs levetid, så de bliver helt bæredygtige.
Vi rådgiver dig gerne og samarbejder med dig om at finde den optimale løsning til tilstandsovervågning af dine vindenergianlæg.

Vindenergianlæg foran mørke skyer med fire digitale overlays af de enkelte løsninger

Rotorbladsovervågning

I takt med at rotordiametre bliver større og større, bliver tilstandsovervågning på rotorbladet en stadig mere krævende opgave. Med korrekt overvågning øges anlæggets effektivitet, og vigtige sikkerhedsfunktioner udføres for at beskytte vindenergianlægget mod skader. Rotorblade er udsat for ekstreme miljøpåvirkninger og belastninger. Da bladene produceres i længere og længere versioner, øges kravene til overvågning. Med Blade Intelligence, systemet til modulær overvågning af rotorblade, tilbyder Phoenix Contact en helhedsorienteret løsning til at øge effektiviteten af dit vindenergianlæg.

Få mere at vide om de individuelle løsninger til modulær overvågning af rotorblade:

Optimeret anlægsdrift takket være enkel, individuel tilpasning

Modulær systemopbygning i vindmølle
Robuste sensorer til vindenergianlæg
Blade Intelligence-software
Servicepersonale i dialog
Modulær systemopbygning i vindmølle

Overvågningsløsningernes modulære design gør det muligt at kombinere de enkelte systemer efter behov. Særlige sensorer, der er udviklet til brug i vindenergi, leverer alle nødvendige data til bearbejdning i en fælles analyseenhed. En forlængelse er mulig til enhver tid. Nye teknologier og trådløse sensorer giver mulighed for en bæredygtig og effektiv vedligeholdelsesstyring i nye anlæg samtidig med en effektiv retrofitting af eksisterende turbiner.

Mere om komponenterne i vores Blade Intelligence-løsning
Robuste sensorer til vindenergianlæg

Vores sensorer, som er specielt designet til brug i vindenergianlæg, er ekstremt robuste. Selv under ugunstige forhold leverer sensorerne altid de data, der er nødvendige for en effektiv og sikker drift, til den tilsluttede styring. De er optimalt beskyttet mod ydre påvirkninger og designet til at holde i hele anlæggets levetid. Signalerne fra de tilsluttede sensorer registreres af styringen, behandles og sendes videre afhængigt af anvendelsen.

Mere om komponenterne i vores Blade Intelligence-løsning
Blade Intelligence-software

Blade Intelligence-softwaren er specielt udviklet til brug i vindenergianlæg med fokus på enkel opsætning og brugervenlig betjening under drift. Takket være den modulære opbygning kan softwaren nemt tilpasses til systemudvidelser. Det betyder, at betjeningsfladen altid er den samme for kunderne – uanset den individuelle systemkonfiguration.

Mere om softwaren i vores Blade Intelligence-løsning
Servicepersonale i dialog

Løsningerne planlægges direkte ind i det elektriske design eller eftermonteres i eksisterende anlæg. Begge muligheder kan vælges. Eftermonteringsversionen består af en fuldt konfigureret styretavle, som er bygget ind i navet, og som integreres i den eksisterende styring via de eksisterende grænseflader. Det kan vælges, at data overføres direkte via modemmet til operatøren. Ved nybyggeri bliver den krævede hardware som f.eks. styring og I/O-moduler tilsluttet direkte i vindenergianlæggets pitch-styretavler.

Mere om komponenterne i vores Blade Intelligence-løsning
Vindenergianlæg foran landskab med is

Løsning til isregistrering

Under visse klimatiske forhold dannes der is på rotorbladene, hvilket kan føre til skader og farer for miljøet. Officielle regler kræver derfor, at vindenergianlægget stoppes i tilfælde af tilisning. Pålidelig isregistrering minimerer nedetid. En gennemprøvet metode er at måle rotorbladenes vibrationsadfærd. Vores isregistreringssystem er DNV-GL-certificeret. Systemet beslutter, om anlægget skal fortsætte med at køre, eller om det skal slukkes. Systemet registrerer fraværet af is ved stilstand, så systemet kan genstarte automatisk. Analyseenheden leveres som styretavlekoncept eller som integrerbart system.

Øverste del af et vindenergianlæg foran mørke skyer

Løsning til måling af belastning

Rotorblade er vigtige komponenter i et vindenergianlæg. De er udsat for store dynamiske kræfter, som kan forårsage strukturelle skader. Gennem kontinuerlig overvågning af belastninger og svingninger registreres skader i tide, så de kan afhjælpes hurtigt. Vores system måler belastningsadfærd og bøjningsmomenter ved hjælp af strain gauges ved vingeroden. Dataene fra systemet muliggør belastningsoptimeret regulering, som minimerer belastningen på vingerne. Belastningsområder afslører ændringer i rotorbladets struktur i løbet af hele levetiden. Analyseenheden leveres som styretavlekoncept eller som integrerbart system.

Offshore vindmøllepark med mørke skyer og lyn

Løsning til lynstrømsmåling

Lynnedslag forårsager skader på vingerne og elektroniske fejl i vindenergianlæg, som ofte ikke opdages med det samme. Rotorbladene inspiceres derfor visuelt for lynnedslag. Vores system måler og analyserer lynnedslag i rotorbladene og kombinerer dataene med anlæggets driftsparametre. Det forbedrer beslutningsgrundlaget om forebyggende vedligeholdelsesarbejde og giver information om hændelsesforløbet på rotorbladet. Analyseenheden leveres som styretavlekoncept eller som integrerbart system.

Dine fordele

  • Øget udbytte takket være maksimal tilgængelighed af vindenergianlæg med robuste komponenter, selv under ekstreme forhold
  • Nem installation i eksisterende systemer takket være åbne grænseflader
  • Optimeret vedligeholdelse og omkostninger takket være tidlig opdagelse af skader
  • Forenklet vedligeholdelse takket være fjernadgang til konfigurationstilpasning

Kontakt

Gruppefoto af eksperterne i vindenergi
Your experts for wind power
Global Industry Management Renewable Energy
Vi vil gerne støtte dig på din vej mod en bæredygtig energiforsyning.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.