Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Pålidelig vandforsyning
De elektroniske sikkerhedsafbrydere PTCB eFuse giver sikker og pålidelig beskyttelse mod overbelastning og kortslutningsstrøm. Hos vandforsynings- og spildevandsvirksomheden EW Wasser skaber de ikke kun mere gennemsigtighed i anlægget, men sikrer også forsyningen pålideligt og effektivt.
EW Wasser GmbH er et af Eichsfeldwerke GmbH's seks datterselskaber og leverer kommerciel og teknisk driftsledelse til Obereichsfelds vandforsynings- og spildevandsforening. Virksomheden vedligeholder og driver drikkevands- og spildevandsanlæg og netværk i hele foreningens område. Omkring 5,8 mio. liter drikkevand bliver leveret til omkring 45.500 mennesker hver dag. Den professionelle behandling af spildevand er uløseligt forbundet med beskyttelsen af vandområder og drikkevandsressourcer. Bortskaffelse af spildevand er organiseret for 72.000 indbyggere, og der drives her i alt 894 km kanalnet.
Udfordring
Den centrale opgave for vandforsynings- og spildevandsvirksomheden EW Wasser GmbH er naturligvis en pålidelig og konstant forsyning af frisk vand til kunderne. Til det formål har virksomheden bl.a. en vandbehandlingsstation, der er forbundet til en kilde. Denne station er også forbundet til en dyb brønd 5 km væk. Hvis kilden ikke leverer noget vand, aktiveres pumpen i den fjerne dybe brønd som erstatning. Denne kommunikation foregår via en relækontakt i vandbehandlingsstationen, som sender signalet via et fjernmeldekabel. Relækontakten er beskyttet af en gængs smeltesikring. Det er for at sikre, at der altid er nok vand til rådighed, og at forsyningen er garanteret.
Et mellemspændingskabel fra energiforsyningen løber dog parallelt med fjernmeldekablet. Over dette anlæg kobles der jævnligt store effekter. På grund af disse koblinger opstår der interferensstrøm. Det betyder, at den smeltesikring, der har været brugt indtil nu, bliver ved med at springe fra tid til anden. Når dette sker, sætter medarbejderne sig ind i bilen og kører 20 minutter til anlægget – hvor de bruger 10 minutter på at skifte sikringen, for derefter at køre de 20 minutter tilbage igen. Disse servicebesøg er tidskrævende og koster ressourcer. Sammen med EW Wasser GmbH har vi ledt efter en løsning på dette problem.
Vores løsning
Den tidligere anvendte glassikring er blevet erstattet af den elektroniske sikring PTCB E1 24DC/0.1A SI-R. Med en bredde på kun 6 mm giver den ideel beskyttelse af telekommunikationssignalet: PTCB eFuse har et robust EMC-beskyttelseskobling og en intern aktiv strømbegrænsning. Disse to funktioner forhindrer utilsigtet udløsning af sikringen under koblingshandlinger på mellemspændingslinjen. Den elektroniske sikring er også udstyret med et fjernmeldingssignal og en nulstillingsindgang. Det gør det muligt at genkende den udløste tilstand på afstand og i tilfælde af en fejl at tænde den igen.
PTCB eFuse klarer også den ekstra udfordring med den lange kabelføring uden problemer: Der er næsten ingen spændingsfald over sikringens lave interne modstand, så kabellængden kan maksimeres. Den præcise udløsekurve muliggør sikker frakobling i tilfælde af en fejl, selv om ledningsimpedansen kun tillader lave overstrømme i tilfælde af en kortslutning.
Dine fordele
Reducerede nedetider i forsyningsanlægget takket være robust EMC-beskyttelseskobling
Nøjagtig fejllokalisering og hurtig tilgængelighed takket være statusmeddelelse og genindstillingsmuligheder på stedet og på distancen
Optimér anlæg problemfrit med præcis frakobling, lavt spændingstab og justerbare strømværdier
Mere plads i styretavlen på grund af den integrerede potentialfordeling af plus og minus på 6 mm
Phoenix Contact kan tilbyde os præcis den rigtige løsning med PTCB. Muligheden for at tænde for apparatet igen på afstand hjælper os med at spare en masse tid under vedligeholdelse.
Konklusion
De elektroniske sikkerhedsafbrydere PTCB eFuse er ideelle til decentraliserede applikationer hos forsyningsvirksomheden EW Wasser GmbH. De lange afstande mellem forsyning og belastning udgør en udfordring for servicepersonalet på grund af den store modtagelighed over for fejl, høj ledningsimpedans og manglende anlægstransparens. Ved at bruge PTCB eFuse øger EW Wasser GmbH pålideligt og effektivt vandforsyningssikkerheden for de omkringliggende landsbyer.