Tovejsopladning: genanvendelighed i stedet for engangsudstyr Ved hjælp af de kompakte CCS-ladekabler fra Phoenix Contact har Evtec udviklet en vægboks, der ikke kun oplader elbiler, men også fungerer som et energilagringssystem.

Bil parkeret i carport med vægboks og solcelleanlæg på taget

Oversigt

  • Den schweiziske virksomhed Evtec er specialist inden for lynopladning med jævnstrøm og udvikler og producerer nøglefærdige opladningsløsninger til elektromobilitet.
  • Denne nye virksomhed har udviklet en vægboks, der muliggør dobbeltrettet DC-opladning på arbejdspladsen eller i hjemmet.
  • CCS-ladekablerne CHARX connect compact fra Phoenix Contact, som Evtec anvender, er specielt udviklet til DC-ladestationer i det lavere effektområde.
  • Fokus på det lavere effektområde giver mulighed for betydeligt mere kompakte dimensioner.
Evtec-salgschef Dominik Mock foran en ladestation

Dominik Mock er salgschef hos Evtec AG

Kundeprofil

Virksomheden Evtec i Kriens, Schweiz, udvikler og producerer opladningsløsninger til elektromobilitet sammen med partnere over hele verden. Siden 2010 har virksomheden fokuseret på kontraktløsninger til lynopladning med jævnstrøm. Virksomhedens erfaring går tilbage til begyndelsen for den elektromobilitet i slutningen af 1980'erne. Evtec satser på produkter fra Phoenix Contact til deres konstruktion af effektiv og skalerbar ladeteknik.

På en rundvisning i produktionsfaciliteterne i Kriens forklarer Dominik Mock: "Bag hver eneste udvikling af et produkt er der en konkret ordre. Vi kan reagere meget individuelt på kundernes ønsker, f.eks. tage hensyn til kamerasystemer til nummerpladegenkendelse, men også implementere infrastrukturen mellem ladestationen og backend-systemet, anvende faktureringssystemer og naturligvis integrere kaffeautomater. For os er området for opladning et stort område at agere på. Og tovejsopladning er et af de mest spændende emner på området."

Princippet for tovejsopladning til hjemmebrug

Princippet for tovejsopladning til hjemmebrug: Lagerenheder i bilen bruges som buffer af det svingende udbytte, når solen skinner – og leverer tilbage til nettet, når det er mørkt.

Anvendelse

Princippet om dobbeltrettethed gør det muligt for lagerenhederne i bilen at være buffer for det svingende udbytte af vedvarende energi. "Tovejsopladning er teknisk set ikke længere et problem. Men rammebetingelserne er stadig uklare mange steder, f.eks. i standarder og normer", siger Dominik Mock.

Evtec AG har udviklet en vægboks ved navn sospeso&charge, der muliggør tovejsopladning til hjemmebrug. Navnet er inspireret af caffè sospeso, en kulturel tradition fra Napoli-området, hvor man betaler for en ekstra kop kaffe ud over sin egen kaffe. Baristaen noterer dette og serverer det efter anmodning senere til en, der virkelig har behov for det. Denne i praksis udførte samfundsmæssige solidaritet og tradition for at give og tage gælder også inden for tovejsopladning.

"Phoenix Contact har udviklet præcis den rigtige teknologi til at gøre DC-opladning attraktiv på dette område. Tynde og dermed lette kabler, der er ekstremt modstandsdygtige og holdbare, og som stadig kan klare sig uden kompleks og dermed dyr køling i dette belastningsområde", forklarer Dominik Mock.

Elbil med CCS-ladedåse oplades med CCS-ladestikket CHARX connect compact

Det lette CCS-ladestik CHARX connect compact imponerer med sit kompakte design og sin fremragende ergonomi.

Løsning

Der skelnes mellem to typer af tovejsopladning: Vehicle-to-Home og Vehicle-to-Grid. Vehicle-to-Home (V2H) henviser til den brug, der typisk er fokuseret på slutbrugeren i hjemmet.

Ladestikkene CHARX connect compact fra Phoenix Contact, som Evtec anvender, er specielt udviklet til ladestationer i hjemmet. Fokus på det lavere effektområde giver mulighed for betydeligt mere kompakte dimensioner. Forsølvede kontakter, et internt tæthedskoncept og meget præcise temperatursensorer er sikkerhedsfunktioner, der gør det sikkert og nemt at håndtere stærkstrøm i både den europæiske CCS type 2-standard og den primært amerikanske CCS type 1-standard. Hvis vægboksen sospeso&charge er tilsluttet husets elnet, kan bilen ikke blot oplades, men også fungere som energilager.

Med Vehicle-to-Grid (V2G) kan andelen af vedvarende energi i energiblandingen øges. Millioner af elbiler fungerer således som bufferlager og kan således blive en vigtig del af energiomstillingen.

Konklusion

Virksomheden giver med sin vægboks sospeso&charge mulighed for dobbeltrettet DC-opladning på arbejdspladsen eller i hjemmet. Med CCS-ladekablerne CHARX connect compact har Phoenix Contact de rigtige produkter i sit sortiment til at gøre tovejsopladning attraktivt, også til hjemmebrug.

Kontakt (da)