Mand ved vedligeholdelse af pumper og motorer

Løsningen til pumpeovervågning: Pump Monitor Helhedsorienteret overvågning af pumper og anlæg

  • Reduktion af vedligeholdelsesomkostninger gennem fleksible vedligeholdelsesintervaller for pumper og motorer

  • Forebyggende vedligeholdelse med inddragelse af mekaniske, elektriske og hydrodynamiske parametre

  • Reduktion af energiforbrug gennem registrering af systemets effektivitet og Best Fit-punktobservationer.

  • Øgning af anlæggets oppetid gennem vibrations- og lejeobservation

Styretavleløsningen Pump Monitor ved rensningsanlægget Konstanz

Installationsklar styretavle til Pump Monitor-systemet

Effektiv pumpeovervågning hos rensningsanlægget Konstanz

For at opretholde driften døgnet rundt er der installeret i alt fire pumper i tilstrømningspumpestationen i rensningsanlægget Konstanz. For at spare omkostninger og beskytte miljøet skal pumpestationen ikke kun være tilgængelig hele tiden, den skal også drives på en energieffektiv måde. Med den installationsparate styretavleløsning Pump Monitor fra Phoenix Contact har de ansvarlige hos den kommunale bortskaffelse af affald fundet et system, der på en enkel måde opfylder begge krav.

Pumper og motorer

Optimering af tilgængelighed og effektivitet for pumper

Predictive Maintenance Reduktion af energiforbrug og slid

Pumper er hjertet i et anlæg, men samtidig er de de største forbrugere af energi og årsag til høje vedligeholdelsesomkostninger. Årsagerne til dette er ofte dårligt udvalgte ydelsesniveauer på planlægningsstadiet eller forkerte betjeningsformer. Sporadisk aflæste vedligeholdelsestal fra pumperne giver et utilstrækkeligt billede af den aktuelle systemstatus, da de er øjebliksbilleder af en langvarig slidproces, indtil der opstår udfald.
Predictive Maintenance beskriver den permanente overvågning af anlæg og aggregater vha. moderne sensorer. Antydninger af slid opdages tidligt, og yderligere skader og nedbrud undgås.

Digitaliseringen åbner nye muligheder for optimering af vedligehold og energistyring både i industrien og inden for den kommunale vandsektor. Predictive Maintenance har etableret sig som koncept for forebyggende vedligeholdelse.

Thomas Geiz, Applications & Projects Infrastructure
Thomas Geiz

Pump Monitor Mere effektivitet og kontrol ved vedligeholdelse af pumper og motorer

Ved at bruge Pump Monitor får anlægsoperatører fordel af øget tilgængelighed og sparer vedligeholdelsesomkostninger. Styretavleløsningen til pumpeovervågning, der er klar til installation, reducerer energiomkostninger og slid på anlægget på samme tid. Leje- og maskinsvingninger registreres vha. det integrerede sensormodul. Tilslutning til et overordnet styresystem sker som standard via PROFINET- eller OPC-kommunikation. Integrering i Resylive-webportalen eller IoT-platformen Proficloud.io er let.

Ready-to-use styretavleløsning Pump Monitor

Nem implementering af Predictive Maintenance styretavleløsningen Pump Monitor, der er klar til brug.

Pumper og motorer

Registrering af fejl, før de opstår

Optimeret anlægsoppetid Vibrations- og lejeobservation

Overvågningen af ​​alle relevante måleværdier, både mekaniske, elektriske og hydrauliske parametre, er afgørende for at vurdere tilstanden. Leje- og maskinvibrationer er en vigtig parameter. Disse registreres af højtopløselige sensorer på maskinen og overvåges og forudvurderes af et integreret sensormodul. Ved at overvåge de relevante værdier er det muligt på et tidligt tidspunkt at identificere skader, der spænder fra kavitation til begyndende ​​lejeslitage.

Tre søjler i anlægsdriften

Helhedsorienteret vurdering af anlæggets tilstand, herunder mekaniske, elektriske og hydrodynamiske parametre

Vandteknisk anlæg med pumper og motorer

Hensyntagen til en energieffektiv anlægsdrift

Reduktion af energiforbruget Overblik over virkningsgrad for anlæg mht. pumpen og drivmotoren

Kendskabet til det bedst egnede punkt eller Best-Fit-punktet, det vil sige det optimale driftspunkt for en pumpe i det samlede pumpesystem og den kontinuerlige overvågning af ændringer deri, f. eks. på grund af slid, hjælper dig med at opnå en energieffektiv drift.

Pump Monitor viser dig dit anlægs reelle energibesparelsespotentiale. Vores løsning bestemmer den optimale virkningsgrad for anlægget og vurderer, hvilket punkt der er Best-Fit-punktet. Alle relevante værdier vises for brugeren som et tydeligt trafiklys og et absolut tal. Så snart der sker en ændring, viser den udvidede visning, hvad årsagen er.

Søjlediagram over pumpernes energibesparelsespotentiale

Pumpernes energibesparelsespotentiale

Dashboard Pump Monitor

Steduafhængig adgang til alle vigtige data

Life Cycle Management Cloud-integrering af løsningen

Med tilkoblingen af Pump Monitor til IoT-platformen Proficloud.io får du adgang til dine data uafhængig af tid og sted. Det intelligente netværk åbner yderligere muligheder for analyse af dine måleværdier. Brug PumpMonitor til helhedsorienteret Life Cycle Management af dit anlæg.

Webvisualisering af anlæggets aktuelle tilstand

Web-visualisering af anlæggets aktuelle tilstand

Forebyggende pumpevedligeholdelse Online-tilstands- og effektivitetsovervågning

Med Pump Monitor kan du overvåge tilstanden af ​​dine pumper og motorer til enhver tid, uanset placering. Løsningen til pumpeovervågning sparer tid og personaleomkostninger, da inspektionsrunder på anlægget bortfalder. Takket være onlineforbindelsen til dit styringssystem på højere niveau og integreret webvisualisering kan du hurtigt se dit anlægs status.

En intelligent trafiklysfunktion muliggør hurtig og bekvem visuel registrering. I tilfælde af en fejl kan du reagere med det samme, selvom du er på afstand og kan derved straks modvirke mulig slitage eller udfald.