Efterrensning inden for spildevandshåndtering Sørg for den bedste vandkvalitet – med vores løsninger til pålidelig overvågning og sikker dataoverførsel til sekundære efterklaringsbassiner.

Samtale på broen i efterklaringsbassinet

Udfordring


Efterklaringsbassin

Høje krav til vandkvalitet

Før det rensede vand returneres til det naturlige vandkredsløb, skal kvaliteten være i orden. PH-værdien, nitratindholdet og andre relevante værdier overvåges for at sikre optimal vandkvalitet. Derudover kontrolleres det faldende slam for højdeniveau, og tilbageførslen reguleres nøjagtigt.

Løsning


Samtalesituation om efterrensning

Afbrydelsesfri drift af efterrensningen

Pålidelig dataoverførsel fra anlæggene og feltkomponenterne til kontrolrummet er nødvendig for den permanente overvågning af vandkvaliteten.
Oplev vores løsninger til sikker, trådløs datakommunikation med fjerntliggende og vanskeligt tilgængelige anlæg. Koncepter for sikker betjening og nedlukning af systemer hjælper dig i farlige situationer.

Anlæg til spildevandsbehandling
Automatisering ved Bio-P-bassinet
Styretavle i rensningsanlæg med produkter til trådløs dataoverførsel
Anlæg til spildevandsbehandling

Både fjerntliggende og vanskeligt tilgængelige værker udgør en udfordring for sikker datakommunikation. Dette berører bl.a. afsides pumpestationer og brønde samt roterende dele ved en skraberbro eller niveauovervågning.

Det trådløse system Radioline er specielt udviklet til anvendelse i industrielle miljøer. Serielle styringsdata og standardiserede I/O-signaler overføres pålideligt. Alle gængse kommunikationsstandarder som Modbus, PROFIBUS eller PROFINET understøttes. Ved en proprietær teknologi, såsom Trusted Wireless 2.0, er protokollen ikke offentligt tilgængelig, hvilket gør teknologien godt beskyttet mod angreb fra tredjemand.

Automatisering ved Bio-P-bassinet

I de biologiske fosforelimineringstanke (forkortet bio-P tanke) bliver det fosfor, der er indeholdt i spildevandet, fjernet vha. de bakterier, der er i slammet.

4-i-1 hybrid-motorstarterne i CONTACTRON-familien beskytter motorer pålideligt og muliggør afbrydelsesfri drift. De integrerede sikkerhedsfunktioner opfylder alle krav til nødstop.

Styretavle i rensningsanlæg med produkter til trådløs dataoverførsel

Uanset om der bruges PROFIBUS eller PROFINET: Du opnår den optimale vandkvalitet takket være en sikker overvågning af efterrensningsprocessen. Brug WLAN som et billigt alternativ til f. eks. slæberinge. Procesværdier fra efterklaringsbassinerne kan pålideligt overføres til det overordnede kontrolniveau. Undgå fejlbehæftet slæberingsoverførsel, der ofte resulterer i høje installations- og vedligeholdelsesomkostninger.

Trådløs datakommunikation med Bluetooth til efterrensningen

Interaktivt Image Map: Trådløs datakommunikation med Bluetooth til efterrensningen
Motormanager
Opdag kritiske belastningstilstande i god tid, og beskyt samtidig motor og anlægsdele af høj kvalitet.
Motormanager
Automatiseringsteknik
Brug dit foretrukne programmeringssprog til automatisering, og tilslut dit anlæg til din Cloud.
Mere om automatiseringsteknik
Automatiseringsteknik
Sikker fjernkommunikation
Hos os finder du de rigtige industri-routere og Cyber Security, så du kan kommunikere sikkert med dine maskiner og anlæg over hele verden.
Mere om industriroutere og Cyber Security
Sikker fjernkommunikation

Dine fordele

  • Hele tiden overblik over svært tilgængelige anlægsdele takket være pålidelig datakommunikation
  • Kun lidt arbejde i forbindelse med installation og vedligeholdelse takket være Wireless kommunikation
  • Afbrydelsesfri anlægsdrift med pålidelig beskyttelse til motorer

Kontakt

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller udvidelsesprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.