Ett FLT-SEC-Hybrid överspänningsskydd (SPD) hålls i handen

Vår lösning: FLT-SEC-Hybrid

Ett överspänningsskydd (SPD) med integrerad säkring är en utmärkt lösning på de tre utmaningarna plats, kostnad och dyrbar kabellängd.

FLT-SEC-Hybrid

FLT-SEC-Hybrid i huvudfördelning

Vår lösning: FLT-SEC-Hybrid Överspänningsskydd med integrerad för-säkring

Ett överspänningsskydd med integrerad säkring är en utmärkt lösning på de tre utmaningarna plats, kostnad och dyrbar kabellängd.

Eftersom en separat för-säkring inte behöver användas uppstår andra möjligheter gällande överspänningsskyddets monteringsplats. Ett överspänningsskydd behöver inte manövreras och inte heller underhållas. Det arbetar i bakgrunden för att ge säkerhet. Bakgrunden är exakt den plats där det ska monteras.

FLT-SEC-H är en kombination av gnistgap utan följdström och stötströmstålig säkring, vilket innebär att det kan användas utan separat för-säkring. Tack vare kortslutningseffekten på upp till 100 kA går det även att använda i stora energifördelningar.

Storleksförhållande mellan för-säkring och FLT-SEC-H
FLT-SEC-H YouTube

I videon framgår storleksförhållandet mellan för-säkring och FLT-SEC-H ännu tydligare.
Här hittar du dessutom en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna angående kabellängder.

Fördelar med att installera FLT-SEC-H Jämfört med en installation med separat försäkring

  • Upp till 80 % mer plats i apparatskåpet
  • Kortare kabelsträckor som ger låg skyddsnivå
  • Säker kontroll av anläggningen tack vare jackbara skyddsmoduler