IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
-
Y-fördelare
2819189
Nödstopp-Y-kontakt
Produktdetaljer
Allmänt | med mittavstånd 18 mm, lämplig för ingjutna kontakter och oskärmade, konfektionerbara kontakter med slitsplint-anslutningsteknik QUICKON och ett anslutningsområde från 0,14 mm² till 0,34 mm² |
Produkttyp | Y-fördelare |
Poltal | 5 |
Antal kabelutgångar | 2 |
Skärmad | nej |
Kodning | A |
Typ av gänga | M12 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Isolationsmotstånd | ≥ 10 GΩ |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Måttskiss |
|
Längd | 50,1 mm |
Mittavstånd | 18 mm |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Material handtag | TPU, svårantändlig, självslocknande |
Material, kontakt | CuZn |
Material, kontaktyta | Ni/Au |
Material kontaktinsats | TPU GF |
Material skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt rak M12 |
Kodningstyp | A |
Anslutning 3 | |
Konstruktion | Hane rak M12 |
Kodningstyp | A |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -25 °C ... 90 °C (Hane/hona) |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Artikelnr | 2819189 |
Antal/förp. | 5 Styck |
Minsta beställningsantal | 5 Styck |
Försäljningskod | AF1GAB |
Produktnyckel | AF1GAB |
GTIN | 4017918193157 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 29 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 26,1 g |
Tullnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge