MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP - Ventilstyrmodul
2906156

Ex i-ventilstyrkomponent för styrning av Ex i-magnetventiler i Ex-område, logikingång, tomgångsspänning 24,3 V, strömbegränsning vid 48 mA, kabelfeltransparens, felindikeringsutgång upp till SIL 3 enligt IEC 61508; push-in-anslutning.

Kostnadsfri nedladdning tillgänglig. Nedladdningar

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Ingång: logik
Utgång: egensäker [Ex ia]; tomgångsspännning > 24,3 V DC; strömbegränsning > 48 mA
Detektion av ledarfel (till-/frånkopplingsbar), via signalkrets och via separat felsignalutgång
Transparent för testimpulser
Upp till SIL 3 enligt IEC/EN 61508
Säker galvanisk frånskiljning mellan utgång, ingång, försörjning och felsignalutgång
Strömförsörjning och felindikering via DIN-skene kontakt möjlig
Jackbara anslutningsplintar, Push-in anslutningsteknik
Installation tillåten i zon 2
Kapslingsbredd: 12,5 mm