Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V - Ventilkontakt
1452204

Ventilkontakt, Universal, 3-polig, Ventilkontakt B (10 mm), Skruvanslutning, kabelförskruvning M16, ledarens ytterdiameter 6 mm ... 8 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter