EMLC (...X...)R YE - Vävetikett
0803085

Vävetikett, Rulle, gul, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, textfältets höjd: 350 mm, textfältets bredd: 100 mm

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Skylten EMLC består av en vävfolie med mycket små återställningskrafter
Gör det möjligt att klistra etiketten över kanter och rundningar
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan