ST-3EP1N8ACK04S - Skåpsgenomföring
1618760

Skåpsgenomföring, rak, SPEEDCON, M17, poltal: 3+PE, typ av kontakt: Stift, Plattpackning, skärmad: ja, flänsmått: 25,75 mm x 25,75 mm, kabeldiametrar: 9 mm ... 11 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: ST, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q4 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Reducerad storlek: ideal för kompakta enheter
Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar
Användningsspecifikt lämplig för front- eller bakväggsmontage