SACC-EC-M12FS-5CON-PG 9/0,5 VA - Apparatkontakt framsida
1554652

Apparatkontakt framsida, Universal, 5-polig, hona, rak, M12-Standard, kodning: A, på fri kabelände, Montering från framsidan, Pg9, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-ledare, gjuten

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
Alla vanliga polbilder och kodningar för signal-, data- och strömöverföring med enhetlig design-in-konstruktion
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter