SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5X - Apparatkontakt framsida
1239446

Apparatkontakt framsida, Effekt, 4-polig, Stift, rak, M12-Standard, T-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

För kompakta enheter: överföring av stark ström i små utrymmen
Förmonterad med ledare för omedelbar användning
Kundspecifika monteringar kan levereras
Ledarsidigt gjuten för optimal täthet
För en hög överföringssäkerhet: skärmanslutning till kapslingen med valfri EMC-mutter