cUL Recognized
Godkännande-ID: E468743-20190917Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E468743-20190917Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |
Apparatkontakt framsida, Effekt, 3-polig, hona, rak, M12-Standard, S-kodning, på fri kabelände, Enkelledare, kabellängd: 3 m, 1,31 mm2, UL/cUL kabeltrådar, gjuten, Artikeln är blyfri enligt RoHS II utan undantaget 6c (Pb < 0,1 %)
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 12 A | 16 |