cUL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20070307Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E221474-20070307Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
Apparatkontakt framsida, 6-polig, Stift, rak, M8, A-kodning, Enkelledare, kabellängd: 0,5 m, 0,14 mm2, PVC-ledare
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |
Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
30 V | 1,5 A | 26 |